https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

VRS industrial

Serie VRS de salida alta

Se utilizan cargas de baja resistencia, distancias de actuación grandes, actuadores más grandes.

Inventario del distribuidor

Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de salida de alimentación están diseñados para impulsar cargas de baja resistencia a grandes distancias de actuación donde se pueden usar actuadores más grandes.

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetro de carcasa: 5/8 in (M16)
  • Tipo/Material del cuerpo: acero inoxidable roscado
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salida de voltaje: 70 Vp-p

Otros

  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 70 Vp-p
  • Frecuencia de operación
    • 40 kHz
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
  • Rosca de montaje
    • De 5/8 a 18 UNF-2A
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 12 DP (módulo 2.11) o mayor
  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø
  • Rosca métrica disponible
    • M16
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie
    • Salida de alimentación
  • Peso
    • 98 g [3.5 oz]
    • 140 g [5.0 oz]
    • 128 g [4.5 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 84 g [3.0 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación
    • Hilos aislados con Teflón 20 AWG, montaje de conducto de 610 mm [24 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]
    • Conector MS3106
  • Reticencia
    • 85 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,38 m/s [15 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 104 mm [4.10 in]
    • 56 mm [2.20 in]
    • 64 mm [2.50 in]
    • 51 mm [2.00 in]
    • 92 mm [3.60 in]
    • 156 mm [6.10 in]
    • 83 mm [3.25 in]
    • 130 mm [5.10 in]
    • 76 mm [3.00 in]
  • Resistencia de la bobina
    • De 120 Ω a 162 Ω
  • Diámetro
    • 15,9 mm [0.625 in]

Otros

  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 70 Vp-p
  • Frecuencia de operación
    • 40 kHz
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
  • Rosca de montaje
    • De 5/8 a 18 UNF-2A
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 12 DP (módulo 2.11) o mayor
  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø
  • Rosca métrica disponible
    • M16
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie
    • Salida de alimentación
  • Peso
    • 98 g [3.5 oz]
    • 140 g [5.0 oz]
    • 128 g [4.5 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 84 g [3.0 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación
    • Hilos aislados con Teflón 20 AWG, montaje de conducto de 610 mm [24 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]
    • Conector MS3106
  • Reticencia
    • 85 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,38 m/s [15 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 104 mm [4.10 in]
    • 56 mm [2.20 in]
    • 64 mm [2.50 in]
    • 51 mm [2.00 in]
    • 92 mm [3.60 in]
    • 156 mm [6.10 in]
    • 83 mm [3.25 in]
    • 130 mm [5.10 in]
    • 76 mm [3.00 in]
  • Resistencia de la bobina
    • De 120 Ω a 162 Ω
  • Diámetro
    • 15,9 mm [0.625 in]
  • Especificaciones de condiciones de prueba : Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ
  • Tamaño y forma del polo : Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø
  • Rosca métrica disponible : M16
  • Frecuencia de operación : 40 kHz
  • Intervalo de paso de la marcha : 12 DP (módulo 2.11) o mayor
  • Material : Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo : Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie : Salida de alimentación
  • Peso : 98 g [3.5 oz]|140 g [5.0 oz]|128 g [4.5 oz]|70 g [2.5 oz]|84 g [3.0 oz]
  • Vibración : MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación : Hilos aislados con Teflón 20 AWG, montaje de conducto de 610 mm [24 in]|Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]|Conector MS3106
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
  • Reticencia : 85 mH
  • Velocidad de superficie : 0,38 m/s [15 in/s]
  • Longitud de la carcasa : 104 mm [4.10 in]|56 mm [2.20 in]|64 mm [2.50 in]|51 mm [2.00 in]|92 mm [3.60 in]|156 mm [6.10 in]|83 mm [3.25 in]|130 mm [5.10 in]|76 mm [3.00 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín. : 70 Vp-p
  • Resistencia de la bobina : De 120 Ω a 162 Ω
  • Rosca de montaje : De 5/8 a 18 UNF-2A
  • Diámetro : 15,9 mm [0.625 in]
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
12/3/2020
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
12/3/2020
PDF 537.58 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
12/3/2020
PDF 777.88 KB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
12/3/2020
PDF 46.78 KB
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
256.88 KB
12/3/2020
PDF 256.88 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
12/3/2020
PDF 102.75 KB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
12/3/2020
PDF 777.88 KB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
12/3/2020
PDF 46.78 KB
Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
256.88 KB
12/3/2020
PDF 256.88 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
12/3/2020
PDF 537.58 KB
Image
SKU
Description
alt
3040A25
alt
3040AN25
alt
3040AN40
alt
3040AN30
alt
3040AN50
alt
3040AN
alt
3040A
alt
3040S20