https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones

Serie BS

CA hasta 20 A (UL, CSA). Características de los interruptores ajustables o de circuito especiales. Centros de montaje lateral de 25.4 mm

Inventario del distribuidor

Los interruptores Serie BS ofrecen alternativas para solucionar aplicaciones de conmutación desafiantes. Estas soluciones únicas pueden ofrecer características de funcionamiento ajustables, salidas secuenciales o accionamiento por impacto (sin émbolo externo).

Otros

  • Altura del cuerpo
    • 24,1 mm [0.95 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación
    • 2,78 N [10.0 oz] mín.
    • 1,11 N [4.0 oz] mín.
    • 20 gf mín.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF)
    • 40 gf máx.
    • 1,67 N a 2,78 N [6 oz a 10 oz] máx.
    • 6,95 N [25.0 oz] máx.
    • 9,73 N [35 oz] máx.
  • Recomendado para
    • Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Carga "G" 5-8 gramos
    • Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Acción de contacto de cerrar antes de abrir
    • Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Material
    • Plástico
  • Actuador
    • Botón
  • Nombre de la serie
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,005 mm [0.0002 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
  • Voltaje
    • 250 Vca
  • Peso
    • 226,8 g [0.50 lb]
    • 24,94 g a 34,01 g [0.055 lb a 0.075 lb]
  • Terminación
    • Terminales
    • Tornillo
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado
    • A prueba de factores ambientales
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Amperaje
    • 10A
    • 15 A
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,15 mm de alto x 17,45 mm de ancho x 49,28 mm de largo (0.99 in de alto x 0.687 in de ancho x 1.94 in de largo)

Otros

  • Altura del cuerpo
    • 24,1 mm [0.95 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación
    • 2,78 N [10.0 oz] mín.
    • 1,11 N [4.0 oz] mín.
    • 20 gf mín.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF)
    • 40 gf máx.
    • 1,67 N a 2,78 N [6 oz a 10 oz] máx.
    • 6,95 N [25.0 oz] máx.
    • 9,73 N [35 oz] máx.
  • Recomendado para
    • Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Carga "G" 5-8 gramos
    • Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Acción de contacto de cerrar antes de abrir
    • Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Material
    • Plástico
  • Actuador
    • Botón
  • Nombre de la serie
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,005 mm [0.0002 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
  • Voltaje
    • 250 Vca
  • Peso
    • 226,8 g [0.50 lb]
    • 24,94 g a 34,01 g [0.055 lb a 0.075 lb]
  • Terminación
    • Terminales
    • Tornillo
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado
    • A prueba de factores ambientales
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Amperaje
    • 10A
    • 15 A
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,15 mm de alto x 17,45 mm de ancho x 49,28 mm de largo (0.99 in de alto x 0.687 in de ancho x 1.94 in de largo)
  • Altura del cuerpo : 24,1 mm [0.95 in]
  • Ancho del cuerpo : 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación : 2,78 N [10.0 oz] mín.|1,11 N [4.0 oz] mín.|20 gf mín.
  • Material de la carcasa : Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF) : 40 gf máx.|1,67 N a 2,78 N [6 oz a 10 oz] máx.|6,95 N [25.0 oz] máx.|9,73 N [35 oz] máx.
  • Recomendado para : Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Carga "G" 5-8 gramos|Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT. Acción de contacto de cerrar antes de abrir|Rueda de empalme ajustable en la parte superior del interruptor para modificar la distancia de actuación. Dial en OP, RP y DT
  • Tamaño del tornillo de montaje : 3,53 mm [0.139 in]
  • Centros de montaje : 25,4 mm [1 in]
  • Torque de apriete : 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Material : Plástico
  • Actuador : Botón
  • Nombre de la serie : BZ/BA/WA/YZ
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,005 mm [0.0002 in] máx.
  • Tipo de contacto : Plata
  • Circuitos : Unipolares de un tiro (SPST)
  • Voltaje : 250 Vca
  • Peso : 226,8 g [0.50 lb]|24,94 g a 34,01 g [0.055 lb a 0.075 lb]
  • Terminación : Terminales|Tornillo
  • Sobrecarrera (OT) : 0,13 mm [0.005 in] mín.
  • Longitud del cuerpo : 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado : A prueba de factores ambientales|No
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA
  • Amperaje : 10A|15 A
  • Tipo de interruptor : Estándar MICRO SWITCH de 25,15 mm de alto x 17,45 mm de ancho x 49,28 mm de largo (0.99 in de alto x 0.687 in de ancho x 1.94 in de largo)
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
PDF 1.61 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
105.73 KB
5/11/2021
PDF 105.73 KB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
BS Series Product Photo
110.89 KB
6/1/2021
110.89 KB
4BS3 lowres photo
12.25 KB
5/11/2021
12.25 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
BS Series Product Photo
110.89 KB
6/1/2021
110.89 KB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
105.73 KB
5/11/2021
PDF 105.73 KB
4BS3 lowres photo
12.25 KB
5/11/2021
12.25 KB