https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones

Serie DM

Instrumento de bajo costo con montaje en banco, bastidor o panel. Pantalla led de 4½ dígitos. Caja DIN compacta de ⅛. Excitación de CA, LVDT y VRT

Inventario del distribuidor

El modelo DM para transductores es un instrumento de bajo costo con montaje en banco, bastidor o panel que contiene una fuente de alimentación, un acondicionador de señal, un amplificador (bipolar con salida de 5 V) y un digitalizador. La pantalla LED de 4 1/2 dígitos tiene caracteres grandes, brillantes y fáciles de leer de 14,2 mm [0,56 in]. La caja compacta tamaño DIN 1/8 mide 9,7 cm de ancho x 4,8 cm de alto x 13,2 cm de profundidad (3,8 in x 1,9 in x 5,2 in).

Los cables se sujetan con facilidad al conector trasero mediante terminales con tornillo. El modelo DM ofrece una alimentación de 5 kHz para el transductor, un amplificador de señal estable y una técnica de demodulación innovadora que produce un resultado de precisión mejorado.

Funcionalidades
  • Usado con transductores de desplazamiento
  • Pantalla led de 4 1/2 dígitos
  • Tres conversiones por segundo

Otros

  • Tipo de pantalla
    • Pantalla LED de 4½ dígitos
  • Recomendado para
    • Indicación del estado de la puerta
  • Nombre de la serie
    • DM
  • Resolución
    • 1/20000 máx.
  • Peso
    • 0,9 kg [2 lb]
  • Terminación
    • Conexión rápida
  • Temperatura de operación
    • -37 °C a 82 °C [-35 °F a 180 °F]
  • Tipo de interruptor
    • Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 0.55 in x 1.45)
    • Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0.55 in x 1.12 in]) (corte de panel)
    • Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 0.55 in x 1.12)
  • Fuerza de liberación
    • 0,83 N [3.0 oz] mín.
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 1,14 mm [0.045 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Oro
    • Aleación de oro
  • Circuitos
    • DPNO (circuito bipolar normalmente abierto)
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • SPNC
    • SPNO
    • Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Posición de operacion (OP)
    • 19,1 ± 1,5 mm [0.750 ±0.060 in]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 3,05 mm [0.120 in] mín.
    • 15,9 mm [0.625 in] mín.
    • 10,2 mm [0.40 in] mín.
    • 9,53 mm [0.375 in] mín.
    • 13,2 mm [0.520 in] mín.
  • Montaje
    • Banco, bastidor o panel
  • Posición libre (FP)
    • 22,4 mm [0.880 in] máx.
    • 24,1 mm [0.950 in] máx.
    • 21,6 mm [0.850 in] máx.
    • 17,8 mm [0.700 in] máx.
    • 11,4 mm [0.45 in] máx.
  • Cantidad de canales
    • 1
  • Actuador
    • Émbolo convexo corto
    • Émbolo plano
    • Émbolo con hendidura dactilar
    • Émbolo curvo
    • Émbolo redondo
    • Émbolo cóncavo
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Material de la carcasa
    • Poliéster
  • Fuerza de operación (OF)
    • 8,33 N [30 oz] máx.
    • 4,17 N [15 oz] máx.
    • 6,67 N [24 oz] máx.
  • Material de la caja
    • Plástico Noryl
  • Voltaje
    • 277 Vca
    • 125 Vca
    • 250 Vca
  • Amperaje
    • 1A
    • 10A

Otros

  • Tipo de pantalla
    • Pantalla LED de 4½ dígitos
  • Recomendado para
    • Indicación del estado de la puerta
  • Nombre de la serie
    • DM
  • Resolución
    • 1/20000 máx.
  • Peso
    • 0,9 kg [2 lb]
  • Terminación
    • Conexión rápida
  • Temperatura de operación
    • -37 °C a 82 °C [-35 °F a 180 °F]
  • Tipo de interruptor
    • Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 0.55 in x 1.45)
    • Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0.55 in x 1.12 in]) (corte de panel)
    • Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 0.55 in x 1.12)
  • Fuerza de liberación
    • 0,83 N [3.0 oz] mín.
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 1,14 mm [0.045 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Oro
    • Aleación de oro
  • Circuitos
    • DPNO (circuito bipolar normalmente abierto)
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • SPNC
    • SPNO
    • Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Posición de operacion (OP)
    • 19,1 ± 1,5 mm [0.750 ±0.060 in]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 3,05 mm [0.120 in] mín.
    • 15,9 mm [0.625 in] mín.
    • 10,2 mm [0.40 in] mín.
    • 9,53 mm [0.375 in] mín.
    • 13,2 mm [0.520 in] mín.
  • Montaje
    • Banco, bastidor o panel
  • Posición libre (FP)
    • 22,4 mm [0.880 in] máx.
    • 24,1 mm [0.950 in] máx.
    • 21,6 mm [0.850 in] máx.
    • 17,8 mm [0.700 in] máx.
    • 11,4 mm [0.45 in] máx.
  • Cantidad de canales
    • 1
  • Actuador
    • Émbolo convexo corto
    • Émbolo plano
    • Émbolo con hendidura dactilar
    • Émbolo curvo
    • Émbolo redondo
    • Émbolo cóncavo
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Material de la carcasa
    • Poliéster
  • Fuerza de operación (OF)
    • 8,33 N [30 oz] máx.
    • 4,17 N [15 oz] máx.
    • 6,67 N [24 oz] máx.
  • Material de la caja
    • Plástico Noryl
  • Voltaje
    • 277 Vca
    • 125 Vca
    • 250 Vca
  • Amperaje
    • 1A
    • 10A
  • Tipo de pantalla : Pantalla LED de 4½ dígitos
  • Recomendado para : Indicación del estado de la puerta
  • Nombre de la serie : DM
  • Resolución : 1/20000 máx.
  • Peso : 0,9 kg [2 lb]
  • Terminación : Conexión rápida
  • Temperatura de operación : -37 °C a 82 °C [-35 °F a 180 °F]
  • Tipo de interruptor : Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 0.55 in x 1.45)|Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0.55 in x 1.12 in]) (corte de panel)|Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 0.55 in x 1.12)
  • Fuerza de liberación : 0,83 N [3.0 oz] mín.
  • Recorrido diferencial (DT) : 1,14 mm [0.045 in] máx.
  • Tipo de contacto : Plata|Oro|Aleación de oro
  • Circuitos : DPNO (circuito bipolar normalmente abierto)|Unipolares de un tiro (SPST)|SPNC|SPNO|Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Posición de operacion (OP) : 19,1 ± 1,5 mm [0.750 ±0.060 in]
  • Sobrecarrera (OT) : 3,05 mm [0.120 in] mín.|15,9 mm [0.625 in] mín.|10,2 mm [0.40 in] mín.|9,53 mm [0.375 in] mín.|13,2 mm [0.520 in] mín.
  • Montaje : Banco, bastidor o panel
  • Posición libre (FP) : 22,4 mm [0.880 in] máx.|24,1 mm [0.950 in] máx.|21,6 mm [0.850 in] máx.|17,8 mm [0.700 in] máx.|11,4 mm [0.45 in] máx.
  • Cantidad de canales : 1
  • Actuador : Émbolo convexo corto|Émbolo plano|Émbolo con hendidura dactilar|Émbolo curvo|Émbolo redondo|Émbolo cóncavo
  • Sellado : No
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA
  • Material de la carcasa : Poliéster
  • Fuerza de operación (OF) : 8,33 N [30 oz] máx.|4,17 N [15 oz] máx.|6,67 N [24 oz] máx.
  • Material de la caja : Plástico Noryl
  • Voltaje : 277 Vca|125 Vca|250 Vca
  • Amperaje : 1A|10A
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch
1.14 MB
5/24/2021
PDF 1.14 MB
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
PDF 649.85 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
5/24/2021
PDF 2.8 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
2DM1 lowres photo
16.77 KB
5/11/2021
16.77 KB
1DM401 highres photo
106.72 KB
5/11/2021
106.72 KB
2DM1 highres photo
497.97 KB
5/11/2021
497.97 KB
1DM79 lowres photo
7.4 KB
5/11/2021
7.4 KB
2DM4 highres photo
455.91 KB
5/11/2021
455.91 KB
1DM79 highres photo
223.35 KB
5/11/2021
223.35 KB
2DM4 lowres photo
16.27 KB
5/11/2021
16.27 KB
1DM18 highres photo
130.39 KB
5/11/2021
130.39 KB
1DM401 lowres photo
3.66 KB
5/11/2021
3.66 KB
DM Series Product Photo
1.37 MB
6/1/2021
1.37 MB
1DM18 lowres photo
29.21 KB
5/11/2021
29.21 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch
1.14 MB
5/24/2021
PDF 1.14 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
5/24/2021
PDF 2.8 MB
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
PDF 649.85 KB
2DM1 lowres photo
16.77 KB
5/11/2021
16.77 KB
1DM401 highres photo
106.72 KB
5/11/2021
106.72 KB
2DM1 highres photo
497.97 KB
5/11/2021
497.97 KB
1DM79 lowres photo
7.4 KB
5/11/2021
7.4 KB
2DM4 highres photo
455.91 KB
5/11/2021
455.91 KB
1DM79 highres photo
223.35 KB
5/11/2021
223.35 KB
2DM4 lowres photo
16.27 KB
5/11/2021
16.27 KB
1DM18 highres photo
130.39 KB
5/11/2021
130.39 KB
1DM401 lowres photo
3.66 KB
5/11/2021
3.66 KB
DM Series Product Photo
1.37 MB
6/1/2021
1.37 MB
1DM18 lowres photo
29.21 KB
5/11/2021
29.21 KB