https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones

Serie MT

CC 10 A (UL, CSA). Diseño de contacto de soplado magnético para aplicaciones de CC. Variedad de actuadores y terminación. Centros de montaje lateral de 25.4 mm

Inventario del distribuidor

Los interruptores de soplado magnético de la Serie MT están diseñados para cambiar cargas eléctricas de alta capacidad (125 V CC/250 V CC). El imán integral alrededor de la brecha de contacto desvía el arco de los contactos y, así, prolonga la vida útil del interruptor. Los orificios de ventilación entre la cubierta y la carcasa permiten que salga el gas caliente.

Otros

  • Longitud del actuador
    • 63,5 mm [2.5 in]
    • 26,16 mm [1.03 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Actuador
    • Palanca con rodillo
    • Lámina flexible
    • Botón
    • Lámina flexible con rodillo
    • Palanca recta
  • Nombre de la serie
    • MT
  • Acción
    • 2 posiciones
    • 3 posiciones
  • Peso
    • 27,2 g [0.060 lb]
    • 34,5 g [0.076 lb]
  • Terminación
    • Terminales
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 82 °C [de -67 °F a 180 °F]
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Altura del cuerpo
    • 24,1 mm [0.95 in]
  • Tipo de producto
    • Interruptor Palanca Micro Switch
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación
    • 2,22 N [8 oz] mín.
    • 0,14 N [0.494 oz] mín.
    • 0,07 N [0.25 oz] mín.
    • 1,39 N [5.0 oz] mín.
    • 0,28 N [1.0 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 6,12 N a 9,73 N [22 oz a 35 oz] máx.
    • 0,75 N [2.7 oz] máx.
    • 3,34 N a 5,00 N [12 oz a 18 oz] máx.
    • 0,63 N [2.25 oz] máx.
    • 0,56 N [2.0 oz] máx.
    • 1,25 N [4.5 oz] máx.
    • 0,72 N [2.5 oz] máx.
    • 3,34 N [12 oz] máx.
  • Material de la carcasa
    • Melamina resistente al arco
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 2,16 mm [0.085 in] máx.
    • 0,101 mm a 0,178 mm [0.004 in a 0.007 in] máx.
    • 0,89 mm [0.035 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Enchapado en oro
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Posición de operacion (OP)
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0.75 in ± 0.03 in]
    • 31,3 mm ±0,76 mm [1.234 in ±0.030 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]
  • Voltaje
    • 125 Vca/125 Vcd
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,8 mm [0.032 in] mín.
    • 1,52 mm [0.060 in] mín.
    • 1,2 mm [0.047 in] mín.
    • 1,02 mm [0.04 in] mín.
    • 0,38 mm [0.015 in] mín.
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 5,08 mm [0.20 in] máx.
    • 12,7 mm [0.50 in] máx.
    • 1,02 mm [0.040 in] máx.
  • Montaje
    • Casquillo de 15/32 in
  • Amperaje
    • 10A

Otros

  • Longitud del actuador
    • 63,5 mm [2.5 in]
    • 26,16 mm [1.03 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Actuador
    • Palanca con rodillo
    • Lámina flexible
    • Botón
    • Lámina flexible con rodillo
    • Palanca recta
  • Nombre de la serie
    • MT
  • Acción
    • 2 posiciones
    • 3 posiciones
  • Peso
    • 27,2 g [0.060 lb]
    • 34,5 g [0.076 lb]
  • Terminación
    • Terminales
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 82 °C [de -67 °F a 180 °F]
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Altura del cuerpo
    • 24,1 mm [0.95 in]
  • Tipo de producto
    • Interruptor Palanca Micro Switch
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación
    • 2,22 N [8 oz] mín.
    • 0,14 N [0.494 oz] mín.
    • 0,07 N [0.25 oz] mín.
    • 1,39 N [5.0 oz] mín.
    • 0,28 N [1.0 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 6,12 N a 9,73 N [22 oz a 35 oz] máx.
    • 0,75 N [2.7 oz] máx.
    • 3,34 N a 5,00 N [12 oz a 18 oz] máx.
    • 0,63 N [2.25 oz] máx.
    • 0,56 N [2.0 oz] máx.
    • 1,25 N [4.5 oz] máx.
    • 0,72 N [2.5 oz] máx.
    • 3,34 N [12 oz] máx.
  • Material de la carcasa
    • Melamina resistente al arco
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 2,16 mm [0.085 in] máx.
    • 0,101 mm a 0,178 mm [0.004 in a 0.007 in] máx.
    • 0,89 mm [0.035 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Enchapado en oro
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Posición de operacion (OP)
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0.75 in ± 0.03 in]
    • 31,3 mm ±0,76 mm [1.234 in ±0.030 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]
  • Voltaje
    • 125 Vca/125 Vcd
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,8 mm [0.032 in] mín.
    • 1,52 mm [0.060 in] mín.
    • 1,2 mm [0.047 in] mín.
    • 1,02 mm [0.04 in] mín.
    • 0,38 mm [0.015 in] mín.
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 5,08 mm [0.20 in] máx.
    • 12,7 mm [0.50 in] máx.
    • 1,02 mm [0.040 in] máx.
  • Montaje
    • Casquillo de 15/32 in
  • Amperaje
    • 10A
  • Longitud del actuador : 63,5 mm [2.5 in]|26,16 mm [1.03 in]
  • Torque de apriete : 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Actuador : Palanca con rodillo|Lámina flexible|Botón|Lámina flexible con rodillo|Palanca recta
  • Nombre de la serie : MT
  • Acción : 2 posiciones|3 posiciones
  • Peso : 27,2 g [0.060 lb]|34,5 g [0.076 lb]
  • Terminación : Terminales
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 82 °C [de -67 °F a 180 °F]|De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado : No
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA
  • Tipo de interruptor : Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Altura del cuerpo : 24,1 mm [0.95 in]
  • Tipo de producto : Interruptor Palanca Micro Switch
  • Ancho del cuerpo : 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación : 2,22 N [8 oz] mín.|0,14 N [0.494 oz] mín.|0,07 N [0.25 oz] mín.|1,39 N [5.0 oz] mín.|0,28 N [1.0 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF) : 6,12 N a 9,73 N [22 oz a 35 oz] máx.|0,75 N [2.7 oz] máx.|3,34 N a 5,00 N [12 oz a 18 oz] máx.|0,63 N [2.25 oz] máx.|0,56 N [2.0 oz] máx.|1,25 N [4.5 oz] máx.|0,72 N [2.5 oz] máx.|3,34 N [12 oz] máx.
  • Material de la carcasa : Melamina resistente al arco
  • Centros de montaje : 25,4 mm [1 in]
  • Recorrido diferencial (DT) : 2,16 mm [0.085 in] máx.|0,101 mm a 0,178 mm [0.004 in a 0.007 in] máx.|0,89 mm [0.035 in] máx.
  • Tipo de contacto : Plata|Enchapado en oro
  • Circuitos : Unipolares de un tiro (SPST)|Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Posición de operacion (OP) : 15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]|19,1 mm ±0,76 mm [0.75 in ± 0.03 in]|31,3 mm ±0,76 mm [1.234 in ±0.030 in]|30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]
  • Voltaje : 125 Vca/125 Vcd
  • Sobrecarrera (OT) : 0,8 mm [0.032 in] mín.|1,52 mm [0.060 in] mín.|1,2 mm [0.047 in] mín.|1,02 mm [0.04 in] mín.|0,38 mm [0.015 in] mín.|0,13 mm [0.005 in] mín.
  • Longitud del cuerpo : 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT) : 5,08 mm [0.20 in] máx.|12,7 mm [0.50 in] máx.|1,02 mm [0.040 in] máx.
  • Montaje : Casquillo de 15/32 in
  • Amperaje : 10A
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
PDF 1.61 MB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MT-4RV22-A28 lowres photo
15.69 KB
5/11/2021
15.69 KB
MT-4RV2-A28 highres photo
69.77 KB
5/11/2021
69.77 KB
MT-4R-A28 highres photo
220.78 KB
5/11/2021
220.78 KB
MT-4RL-A28 lowres photo
41.04 KB
5/11/2021
41.04 KB
MT-4RV-A28 highres photo
93.62 KB
5/11/2021
93.62 KB
MT-4RL-A28 highres photo
141.17 KB
5/11/2021
141.17 KB
MT-4RV-A28 lowres photo
15.77 KB
5/11/2021
15.77 KB
MT-4RV2-A28 lowres photo
15.76 KB
5/11/2021
15.76 KB
MT-4R-A28 lowres photo
27.37 KB
5/11/2021
27.37 KB
MT Series Product Photo
731.91 KB
6/1/2021
731.91 KB
Circuitry/Operating action
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MT-4RV22-A28 highres photo
108.31 KB
6/1/2021
108.31 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series Circuitry/Operating action
6.53 KB
5/11/2021
6.53 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
9.15 KB
5/11/2021
9.15 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series Circuitry/Operating action
8.74 KB
5/11/2021
8.74 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series Circuitry/Operating action
6.62 KB
5/11/2021
6.62 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
10.67 KB
5/11/2021
10.67 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
10.6 KB
5/11/2021
10.6 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
13.38 KB
5/11/2021
13.38 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MT-4RV22-A28 lowres photo
15.69 KB
5/11/2021
15.69 KB
MT-4RV22-A28 highres photo
108.31 KB
6/1/2021
108.31 KB
MT-4RV2-A28 highres photo
69.77 KB
5/11/2021
69.77 KB
MT-4R-A28 highres photo
220.78 KB
5/11/2021
220.78 KB
MT-4RL-A28 lowres photo
41.04 KB
5/11/2021
41.04 KB
MT-4RV-A28 highres photo
93.62 KB
5/11/2021
93.62 KB
MT-4RL-A28 highres photo
141.17 KB
5/11/2021
141.17 KB
MT-4RV-A28 lowres photo
15.77 KB
5/11/2021
15.77 KB
MT-4RV2-A28 lowres photo
15.76 KB
5/11/2021
15.76 KB
MT-4R-A28 lowres photo
27.37 KB
5/11/2021
27.37 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series Circuitry/Operating action
6.53 KB
5/11/2021
6.53 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
9.15 KB
5/11/2021
9.15 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series Circuitry/Operating action
8.74 KB
5/11/2021
8.74 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series Circuitry/Operating action
6.62 KB
5/11/2021
6.62 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
10.67 KB
5/11/2021
10.67 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
10.6 KB
5/11/2021
10.6 KB
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
13.38 KB
5/11/2021
13.38 KB
MT Series Product Photo
731.91 KB
6/1/2021
731.91 KB