https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones

Serie WW

Montaje en panel por sujeción. Diseño de contacto DB de acción lenta. UL, CSA. Contactos de hasta 16 A nominal. Hasta 3 contactos disponibles

Inventario del distribuidor

El mecanismo de conmutación de la Serie WW tiene una construcción estilo barra de cortocircuito de doble corte que no es de acción rápida. Hay versiones de uno, dos o tres circuitos disponibles. La unidad de tres circuitos tiene dos polos. En un interruptor de tres circuitos no operado (ver dibujo), el circuito n.º 2 está cerrado y los circuitos n.º 1 y 3 están abiertos. Cuando se presiona el émbolo, el circuito n.º 2 se abre y los circuitos n.º 1 y 3 se cierran.

El interruptor es bipolar, ya que conecta y desconecta dos circuitos independientes (n.º 1 y 3). Cuando se libera el émbolo, los circuitos n.º 1 y 3 se desconectan y el circuito n.º 2 se cierra.

Otros

  • Amperaje
    • 3A
    • 0.1 A
  • Circuitos
    • SPNC
  • Actuador
    • botón
  • Tipo de interruptor
    • Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0.55 in x 1.12 in]) (corte de panel)
  • Terminación
    • Conexión rápida
  • Longitud del actuador
    • 12.5 mm [0.49 in]
  • Altura del cuerpo
    • 40.00 mm [1.575 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 31.52 mm [1.241 in]
  • Material de la carcasa
    • Plástico
  • Recomendado para
    • Indicación del estado de la puerta; guarda de émbolo disponible
    • Indicación del estado de la puerta
  • Material
    • Plástico
  • Nombre de la serie
    • WW
  • Posición de operacion (OP)
    • 3,5 mm [0.14 in]
  • Voltaje
    • 125 Vca
  • Vida útil mecánica esperada
    • 100000 ciclos
  • Sobrecarrera (OT)
    • 5.0 mm [0.20 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 17.53 mm [0.69 in]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA

Otros

  • Amperaje
    • 3A
    • 0.1 A
  • Circuitos
    • SPNC
  • Actuador
    • botón
  • Tipo de interruptor
    • Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0.55 in x 1.12 in]) (corte de panel)
  • Terminación
    • Conexión rápida
  • Longitud del actuador
    • 12.5 mm [0.49 in]
  • Altura del cuerpo
    • 40.00 mm [1.575 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 31.52 mm [1.241 in]
  • Material de la carcasa
    • Plástico
  • Recomendado para
    • Indicación del estado de la puerta; guarda de émbolo disponible
    • Indicación del estado de la puerta
  • Material
    • Plástico
  • Nombre de la serie
    • WW
  • Posición de operacion (OP)
    • 3,5 mm [0.14 in]
  • Voltaje
    • 125 Vca
  • Vida útil mecánica esperada
    • 100000 ciclos
  • Sobrecarrera (OT)
    • 5.0 mm [0.20 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 17.53 mm [0.69 in]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Altura del cuerpo : 40.00 mm [1.575 in]
  • Ancho del cuerpo : 31.52 mm [1.241 in]
  • Material de la carcasa : Plástico
  • Recomendado para : Indicación del estado de la puerta; guarda de émbolo disponible|Indicación del estado de la puerta
  • Longitud del actuador : 12.5 mm [0.49 in]
  • Material : Plástico
  • Actuador : botón
  • Nombre de la serie : WW
  • Circuitos : SPNC
  • Posición de operacion (OP) : 3,5 mm [0.14 in]
  • Voltaje : 125 Vca
  • Vida útil mecánica esperada : 100000 ciclos
  • Terminación : Conexión rápida
  • Sobrecarrera (OT) : 5.0 mm [0.20 in] mín.
  • Longitud del cuerpo : 17.53 mm [0.69 in]
  • Sellado : No
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA
  • Amperaje : 3A|0.1 A
  • Tipo de interruptor : Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0.55 in x 1.12 in]) (corte de panel)
Catálogo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
WW Series Door Switches
153.63 KB
12/3/2020
PDF 153.63 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
WW Series Door Switches
153.63 KB
12/3/2020
PDF 153.63 KB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
WW1G03A-D7
alt
WW1K05D-D9
alt
WW2K29H-D9
alt
WW1G02A-D9
alt
WW1A24A-D8