https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera especializados

Serie BF

Carcasa de plástico. NEMA 1, 3, 4, 13 sealing. Aprobaciones UL

Inventario del distribuidor

Los interruptores básicos en caja plástica de la serie BF vienen con una variedad de operadores y están diseñados para facilitar el montaje y el cableado. El montaje de los interruptores BF lleva dos (2) tornillos n.° 6 colocados en los dos orificios de montaje diametralmente opuestos en el cuerpo de los interruptores (espaciado de 2.312 in x 1.375 in).

Los interruptores BF están diseñados para permitir el montaje con la cubierta ya sea hacia la superficie de montaje o lejos de ella. Los interruptores con actuadores tipo palanca pueden ajustarse en dos direcciones. Todo el actuador puede girarse en torno al manguito de montaje y el ángulo de la palanca también puede modificarse.

Otros

  • Actuador
    • Oscilante, plástico
    • Oscilación: resorte de alambre
    • Botón superior
    • Brazo con rodillo superior
    • Barra de fuerza baja
    • Oscilación - Varilla flexible
  • Sellado
    • NEMA 1, 3, 4, 13
    • Industrial
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
  • Material de la carcasa
    • Plástico
  • Amperaje
    • 5 A
    • 11A
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Tipo de producto
    • Interruptores en cajas
  • Fuerza de operación (OF)
    • 1,95 N [7 oz] máx.
    • 12,23 N [44 oz] máx.
    • 3,61 N máx. [13 oz máx.]
    • 10,56 N [38 oz] máx.
  • Nombre de la serie
    • BF
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 1,65 mm [0.065 in] nom.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Temperatura de operación
    • -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca/250 Vca o 277 Vca
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL

Otros

  • Actuador
    • Oscilante, plástico
    • Oscilación: resorte de alambre
    • Botón superior
    • Brazo con rodillo superior
    • Barra de fuerza baja
    • Oscilación - Varilla flexible
  • Sellado
    • NEMA 1, 3, 4, 13
    • Industrial
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
  • Material de la carcasa
    • Plástico
  • Amperaje
    • 5 A
    • 11A
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Tipo de producto
    • Interruptores en cajas
  • Fuerza de operación (OF)
    • 1,95 N [7 oz] máx.
    • 12,23 N [44 oz] máx.
    • 3,61 N máx. [13 oz máx.]
    • 10,56 N [38 oz] máx.
  • Nombre de la serie
    • BF
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 1,65 mm [0.065 in] nom.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Temperatura de operación
    • -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca/250 Vca o 277 Vca
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL
  • Tipo de producto : Interruptores en cajas
  • Material de la carcasa : Plástico
  • Fuerza de operación (OF) : 1,95 N [7 oz] máx.|12,23 N [44 oz] máx.|3,61 N máx. [13 oz máx.]|10,56 N [38 oz] máx.
  • Actuador : Oscilante, plástico|Oscilación: resorte de alambre|Botón superior|Brazo con rodillo superior|Barra de fuerza baja|Oscilación - Varilla flexible
  • Nombre de la serie : BF
  • Recorrido diferencial (DT) : 1,65 mm [0.065 in] nom.
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Temperatura de operación : -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]
  • Sellado : NEMA 1, 3, 4, 13|Industrial
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Voltaje de alimentación : 125 Vca/250 Vca o 277 Vca
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL
  • Amperaje : 5 A|11A
  • Tipo de terminación : Conducto 14 NPT de 0.5 in
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
Catálogo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Plastic Enclosed Switches BF Series
345.22 KB
12/3/2020
PDF 345.22 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 88270: BF Plastic enclosed switch
217.91 KB
12/3/2020
PDF 217.91 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
BFL1-BW4 lowres photo
12.06 KB
5/11/2021
12.06 KB
BFL1-AW1 lowres photo
11.62 KB
5/11/2021
11.62 KB
BFL1-AW2 lowres photo
12.47 KB
5/11/2021
12.47 KB
BFL1-AW1 highres photo
516.18 KB
5/11/2021
516.18 KB
BFL1-AW2 highres photo
424.35 KB
5/11/2021
424.35 KB
BFL1-BW4 highres photo
370.24 KB
5/11/2021
370.24 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Plastic Enclosed Switches BF Series
345.22 KB
12/3/2020
PDF 345.22 KB
PK 88270: BF Plastic enclosed switch
217.91 KB
12/3/2020
PDF 217.91 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
BFL1-BW4 lowres photo
12.06 KB
5/11/2021
12.06 KB
BFL1-AW1 lowres photo
11.62 KB
5/11/2021
11.62 KB
BFL1-AW2 lowres photo
12.47 KB
5/11/2021
12.47 KB
BFL1-AW1 highres photo
516.18 KB
5/11/2021
516.18 KB
BFL1-AW2 highres photo
424.35 KB
5/11/2021
424.35 KB
BFL1-BW4 highres photo
370.24 KB
5/11/2021
370.24 KB
Image
SKU
Description
alt
BFL1-BW1
alt
BFL1-BW4
alt
BFL1-AW2
alt
BFL1-BL1