https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores de seguridad compactos y estándar

Serie GSS

Montaje EN50041 y EN50047. Estándares globales. Carcasa de plástico o metal. UL, CSA, CE, SIL3. Contactos de oro y plata

Inventario del distribuidor

La Serie GSS de interruptores de seguridad electromecánicos de Honeywell comprende distintos grupos de interruptores de seguridad diseñados según las normas EN50041 o 50047. Los interruptores de la Serie GSS están certificados por agencias para aplicaciones mundiales. Presentan contactos normalmente cerrados de apertura positiva.

El cuerpo color rojo del interruptor facilita su identificación en aplicaciones de seguridad. Si bien los interruptores están diseñados para aplicaciones de seguridad, estos también pueden emplearse en otro tipo de aplicaciones. Los interruptores límite de carrera de metal Serie GSA están diseñados conforme a la norma EN50041 con el patrón de montaje de 30 x 60 mm. La Serie GSA de interruptores límite de carrera, disponible con hasta cuatro contactos y una variedad de cabezales de accionamiento, es apta para una amplia gama de aplicaciones.

Otros

  • Tipo de interruptor
    • De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM
    • Acción lenta con abertura directa 2NC
    • De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA
    • Acción lenta con abertura directa 4NC
  • Actuador
    • Lateral giratorio, con rodillo de metal
    • botón superior
    • Botón superior con rodillo
  • Tipo de terminación
    • 1/2 NPT
    • 20 mm
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
    • Plástico
  • Sellado
    • IP66; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
    • IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
  • Tipo de producto
    • Interruptor de límite de seguridad
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27
  • Material de contacto
    • Enchapado en oro
    • Plata
  • Nombre de la serie
    • GSS
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de seguridad 39122205
  • Tipo de carcasa
    • Compatible con EN50047
    • EN50041
    • EN50047
  • Voltaje
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
    • 1 Vca/Vcd a 50 Vca/Vcd
  • Vida útil mecánica esperada
    • 1 millón
    • 15 millones
    • 10 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC
    • 39122205
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
  • Amperaje
    • 1 mA a 100 mA de baja energía
    • 100 mA a 10 A (térmico)

Otros

  • Tipo de interruptor
    • De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM
    • Acción lenta con abertura directa 2NC
    • De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA
    • Acción lenta con abertura directa 4NC
  • Actuador
    • Lateral giratorio, con rodillo de metal
    • botón superior
    • Botón superior con rodillo
  • Tipo de terminación
    • 1/2 NPT
    • 20 mm
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
    • Plástico
  • Sellado
    • IP66; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
    • IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
  • Tipo de producto
    • Interruptor de límite de seguridad
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27
  • Material de contacto
    • Enchapado en oro
    • Plata
  • Nombre de la serie
    • GSS
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de seguridad 39122205
  • Tipo de carcasa
    • Compatible con EN50047
    • EN50041
    • EN50047
  • Voltaje
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
    • 1 Vca/Vcd a 50 Vca/Vcd
  • Vida útil mecánica esperada
    • 1 millón
    • 15 millones
    • 10 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC
    • 39122205
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
  • Amperaje
    • 1 mA a 100 mA de baja energía
    • 100 mA a 10 A (térmico)
  • Tipo de producto : Interruptor de límite de seguridad
  • Fuerza de impacto : 50 g según IEC 68-2-27
  • Material de la carcasa : Zinc de fundición|Plástico
  • Material de contacto : Enchapado en oro|Plata
  • Actuador : Lateral giratorio, con rodillo de metal|botón superior|Botón superior con rodillo
  • Nombre de la serie : GSS
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de seguridad 39122205
  • Tipo de carcasa : Compatible con EN50047|EN50041|EN50047
  • Voltaje : 600 Vca y 250 Vcd máx.|1 Vca/Vcd a 50 Vca/Vcd
  • Vida útil mecánica esperada : 1 millón|15 millones|10 millones
  • Vibración : 10 g según IEC 68-2-6
  • Temperatura de operación : -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC : 39122205
  • Sellado : IP66; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529|IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529|IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
  • Normas y aprobaciones de agencias : Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
  • Amperaje : 1 mA a 100 mA de baja energía|100 mA a 10 A (térmico)
  • Tipo de interruptor : De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM|Acción lenta con abertura directa 2NC|De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA|Acción lenta con abertura directa 4NC
  • Tipo de terminación : 1/2 NPT|20 mm
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK XP-4050: GSC/D/E Series Global Safety Limit Switch, Issue 3 (Multiple Languages)
434.5 KB
12/3/2020
PDF 434.5 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/11/2021
PDF 355.99 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 80086: GSS Series Global Safety Limit Switch
525.14 KB
12/3/2020
PDF 525.14 KB
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet
3.57 MB
12/3/2020
PDF 3.57 MB
Certificado
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GSA switch mechanical endurance certificate
25.52 KB
12/3/2020
PDF 25.52 KB
GSA switch SIRA certificate
381.15 KB
11/26/2020
PDF 381.15 KB
GSD switch electrical endurance certificate
27.02 KB
12/3/2020
PDF 27.02 KB
Technical Note: I2C Communications with Honeywell Airflow Sensors
59.52 KB
11/26/2020
PDF 59.52 KB
GSD switch mechanical endurance certificate
27.16 KB
12/3/2020
PDF 27.16 KB
GSA switch electrical endurance certificate
25.4 KB
12/3/2020
PDF 25.4 KB
Catálogo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/11/2021
PDF 491.94 KB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
PK XP-4050: GSC/D/E Series Global Safety Limit Switch, Issue 3 (Multiple Languages)
434.5 KB
12/3/2020
PDF 434.5 KB
PK 80086: GSS Series Global Safety Limit Switch
525.14 KB
12/3/2020
PDF 525.14 KB
GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet
3.57 MB
12/3/2020
PDF 3.57 MB
GSA switch mechanical endurance certificate
25.52 KB
12/3/2020
PDF 25.52 KB
GSA switch SIRA certificate
381.15 KB
11/26/2020
PDF 381.15 KB
GSD switch electrical endurance certificate
27.02 KB
12/3/2020
PDF 27.02 KB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/11/2021
PDF 491.94 KB
Technical Note: I2C Communications with Honeywell Airflow Sensors
59.52 KB
11/26/2020
PDF 59.52 KB
GSD switch mechanical endurance certificate
27.16 KB
12/3/2020
PDF 27.16 KB
GSA switch electrical endurance certificate
25.4 KB
12/3/2020
PDF 25.4 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/11/2021
PDF 355.99 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Image
SKU
Description
alt
GSAA41A1B
alt
GSAA36A1B
alt
GSAA01C
alt
GSAA01A1B
alt
GSAA36C
alt
GSAC36C
alt
GSAA01B
alt
GSAC01C
alt
GSAC36A1B
alt
GSAC47C