Interruptores al vacío
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
- Soluciones de detección
- Aero & Transportation Sensing
- Aero & Transportation Switches
- Interruptores al vacío
Interruptores al vacío
Contacto de cuchilla de acción directa Configurado en fábrica de 1.1 inHg a 22 inHg Variedad de conectores y terminales. Prueba de 30 in-Hg. Explosión de 150 psi
Los interruptores de vacío Serie 5000 de Honeywell resisten aplicaciones de uso intensivo. Los interruptores vienen configurados de fábrica y cuentan con un diafragma de caucho de fluorosilicona para brindar compatibilidad con una amplia gama de fluidos. Disponible con varias terminaciones, que incluyen Metri-Pack, forman un sello hermetico al conectarse. Los beneficios de diseño incluyen una construcción resistente, tamaño compacto e integridad mejorada de puntos definidos.
Related Categories
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc