https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores al vacío

Serie 5000 (de vacío)

Contactos planos de acción directa. Configurado en fábrica de 1.1 inHg a 22 inHg Variedad de conectores y terminaciones. Prueba de 30 in-Hg. Explosión de 150 psi

Inventario del distribuidor

Los interruptores de vacío Serie 5000 de Honeywell resisten aplicaciones de uso intensivo. Los interruptores vienen configurados de fábrica y cuentan con un diafragma de caucho de fluorosilicona para brindar compatibilidad con una amplia gama de fluidos. Disponible con varias terminaciones, que incluyen Metri-Pack, forman un sello ajustado al conectarse.

Los beneficios de diseño incluyen una construcción resistente, tamaño compacto e integridad mejorada de puntos definidos.

Otros

  • Sellado estándar
    • Junta o-ring de nitrilo
  • Tipo de producto
    • Interruptor para vacío
  • Tipo de cubierta
    • Poliéster reforzado con vidrio
  • Conectores
    • 1/8-27 NPT
  • Diafragma
    • Elastómero de fluorosilicona
  • Temperatura
    • De -40 °F a 250 °F
  • Base
    • Latón
  • Nombre de la serie
    • 5000
  • Circuitos
    • Un polo doble tiro normalmente abierto (SPST-NA)
    • SPST-NC
  • Terminación eléctrica
    • Terminales tipo espada de 1/4 in
    • Tornillos n.º 8-32
  • Contactos
    • Aleación de plata enchapada en oro
  • Puntos definidos estándar de fábrica
    • 9 in-Hg
    • 1.1 in-Hg, 1.5 in-Hg, 3 in-Hg, 4 in-Hg, 8 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 22 inH2O y 25 inH2O
    • 1.1 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 6 in-Hg, 8 in-Hg, 10 in-Hg, 12 in-Hg, 14 in-Hg, 16 in-Hg, 18 in-Hg, 20 in-Hg, 22 in-Hg, 24 inH2O, 25 inH2O, 28 inH2O y 35 inH2O
    • 1.1 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 6 in-Hg, 10 in-Hg, 13 in-Hg, 15 in-Hg, 17in-Hg, 20 in-Hg, 22 in-Hg, 24 inH2O, 25 inH2O y 28 inH2O
    • 6 in-Hg y 10 in-Hg
    • 1.4 in-Hg, 1.5 in-Hg, 1.8 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg y 20 inH2O
    • 4 in-Hg
  • Presión de ruptura
    • 150 psi
  • Presión de operación
    • 30 in-Hg máx.
  • Opciones
    • Base de acero, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de roscas del conector base; hilos conductores (reforzados y sellados)
  • Calificación inductiva
    • 1 A, 120 Vca; 0.5 A, 240 Vca
  • Calificación resistiva
    • 15 A, 6 Vcd; 8 A, 12 Vcd; 4 A, 24 Vcd
  • Rango de ajuste de contacto
    • 1.1 in-Hg a 22 in-Hg

Otros

  • Sellado estándar
    • Junta o-ring de nitrilo
  • Tipo de producto
    • Interruptor para vacío
  • Tipo de cubierta
    • Poliéster reforzado con vidrio
  • Conectores
    • 1/8-27 NPT
  • Diafragma
    • Elastómero de fluorosilicona
  • Temperatura
    • De -40 °F a 250 °F
  • Base
    • Latón
  • Nombre de la serie
    • 5000
  • Circuitos
    • Un polo doble tiro normalmente abierto (SPST-NA)
    • SPST-NC
  • Terminación eléctrica
    • Terminales tipo espada de 1/4 in
    • Tornillos n.º 8-32
  • Contactos
    • Aleación de plata enchapada en oro
  • Puntos definidos estándar de fábrica
    • 9 in-Hg
    • 1.1 in-Hg, 1.5 in-Hg, 3 in-Hg, 4 in-Hg, 8 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 22 inH2O y 25 inH2O
    • 1.1 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 6 in-Hg, 8 in-Hg, 10 in-Hg, 12 in-Hg, 14 in-Hg, 16 in-Hg, 18 in-Hg, 20 in-Hg, 22 in-Hg, 24 inH2O, 25 inH2O, 28 inH2O y 35 inH2O
    • 1.1 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 6 in-Hg, 10 in-Hg, 13 in-Hg, 15 in-Hg, 17in-Hg, 20 in-Hg, 22 in-Hg, 24 inH2O, 25 inH2O y 28 inH2O
    • 6 in-Hg y 10 in-Hg
    • 1.4 in-Hg, 1.5 in-Hg, 1.8 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg y 20 inH2O
    • 4 in-Hg
  • Presión de ruptura
    • 150 psi
  • Presión de operación
    • 30 in-Hg máx.
  • Opciones
    • Base de acero, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de roscas del conector base; hilos conductores (reforzados y sellados)
  • Calificación inductiva
    • 1 A, 120 Vca; 0.5 A, 240 Vca
  • Calificación resistiva
    • 15 A, 6 Vcd; 8 A, 12 Vcd; 4 A, 24 Vcd
  • Rango de ajuste de contacto
    • 1.1 in-Hg a 22 in-Hg
  • Sellado estándar : Junta o-ring de nitrilo
  • Tipo de producto : Interruptor para vacío
  • Tipo de cubierta : Poliéster reforzado con vidrio
  • Conectores : 1/8-27 NPT
  • Diafragma : Elastómero de fluorosilicona
  • Temperatura : De -40 °F a 250 °F
  • Base : Latón
  • Nombre de la serie : 5000
  • Circuitos : Un polo doble tiro normalmente abierto (SPST-NA)|SPST-NC
  • Terminación eléctrica : Terminales tipo espada de 1/4 in|Tornillos n.º 8-32
  • Contactos : Aleación de plata enchapada en oro
  • Puntos definidos estándar de fábrica : 9 in-Hg|1.1 in-Hg, 1.5 in-Hg, 3 in-Hg, 4 in-Hg, 8 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 22 inH2O y 25 inH2O|1.1 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 6 in-Hg, 8 in-Hg, 10 in-Hg, 12 in-Hg, 14 in-Hg, 16 in-Hg, 18 in-Hg, 20 in-Hg, 22 in-Hg, 24 inH2O, 25 inH2O, 28 inH2O y 35 inH2O|1.1 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 6 in-Hg, 10 in-Hg, 13 in-Hg, 15 in-Hg, 17in-Hg, 20 in-Hg, 22 in-Hg, 24 inH2O, 25 inH2O y 28 inH2O|6 in-Hg y 10 in-Hg|1.4 in-Hg, 1.5 in-Hg, 1.8 in-Hg, 2 in-Hg, 4 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg y 20 inH2O|4 in-Hg
  • Presión de ruptura : 150 psi
  • Presión de operación : 30 in-Hg máx.
  • Opciones : Base de acero, plástico o acero inoxidable; varios tamaños de roscas del conector base; hilos conductores (reforzados y sellados)
  • Calificación inductiva : 1 A, 120 Vca; 0.5 A, 240 Vca
  • Calificación resistiva : 15 A, 6 Vcd; 8 A, 12 Vcd; 4 A, 24 Vcd
  • Rango de ajuste de contacto : 1.1 in-Hg a 22 in-Hg
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Pressure Switch Line Guide
691.64 KB
5/24/2021
PDF 691.64 KB
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
1.45 MB
5/24/2021
PDF 1.45 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet
121.38 KB
5/24/2021
PDF 121.38 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Pressure Switch Line Guide
691.64 KB
5/24/2021
PDF 691.64 KB
Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet
121.38 KB
5/24/2021
PDF 121.38 KB
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
1.45 MB
5/24/2021
PDF 1.45 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB