Transductores de par con WDC (telemetría analógica inalámbrica)
Modelo 1605A
Sistema de monitoreo de caballos de fuerza empotrable modelo 1605A. Tamaños de eje de 381 mm a 762 mm [15 in a 30 in]
El sistema universal de medición de potencia y torque del Modelo 1605A consiste en unidades de sensor de eje atornillado para ejes de entre 381 mm y 762 mm [15 in y 30 in], que pueden manejar la mayoría de plantas de energía diésel y turbinas. La mayoría de rangos de RPM y potencia se acomodan con una gran capacidad de rango. El ancho de banda de datos es de CC a 1000 Hz, lo que permite medir la vibración de torque sin un segundo sistema de monitoreo.
Funcionalidades
- Estabilidad mejorada
- Tamaños de eje de 381 mm a 762 mm [15 in a 30 in]
- Utiliza el sistema de componentes 2100 para medir el conjunto del eje del cliente con las salidas de un receptor 1602 para medir el torque y las RPM