Transductores de par con WDC (telemetría analógica inalámbrica)
Modelo 2104
Sistema de medición de rotación modelo 2104. Sistema de 4 canales, potencia inducida. No se requieren baterías. Telemetría inalámbrica
Los sistemas de medición de torque giratorio de la serie Modelo 2100 son a menudo adecuados para pruebas a corto y largo plazo y para el monitoreo del torque o la tensión en aplicaciones giratorias donde otros métodos de medición se ven afectados por vibraciones, polvo, humedad, altas RPM y grandes movimientos axiales/radiales del eje.
Mediante el uso de un conjunto de eje de galga existente del cliente, el sistema de medición de torque giratorio de la Serie Honeywell modelo 2100 toma los datos de tensión de un conjunto de puente giratorio y los convierte en una salida de alto nivel mediante telemetría inalámbrica. Una combinación de hasta seis transmisores y receptores que funcionen en frecuencias diferentes proporcionará hasta seis puntos de medición en el mismo eje. Comuníquese con la fábrica si necesita más de seis puntos de medición. Una salida analógica escalable y una lectura de pantalla numérica en el receptor proporcionan una indicación eléctrica y visual de la medición. El receptor proporciona controles para ajustes de ganancia y cero, escalación de visualización y configuración de potencia IPS.
Funcionalidades
- Rápida instalación a corto plazo
- 4 canales de medición
- Potencia inducida, sin necesidad de baterías
- Telemetría inalámbrica
- Collar de sujeción mecanizado a medida para adaptarse a cada aplicación
- El conjunto de collar mecanizado personalizado, la antena de bucle estacionario, la fuente de alimentación inducida (IPS) y el receptor se han probado previamente en fábrica, lo que permite una instalación y configuración rápidas del sistema para el usuario