/content/sps/mx/es/search-results.html
Sensores de flujo de aire
Sensores de flujo de aire

Sensores de flujo de aire

Contienen tecnología de microestructura avanzada para proporcionar una respuesta sensible y rápida al flujo, a la cantidad y la dirección del aire u otros gases.

Todos los sensores de flujo de aire funcionan con el principio de transferencia de calor (presión diferencial y flujo). El diseño de chip de silicio está creado a partir de una estructura con puente térmicamente aislado y una película fina, donde se encuentran los elementos de detección de temperatura y calor. Esto ofrece una respuesta rápida al flujo de aire o gas y la cantidad y dirección, para otorgar una salida de voltaje proporcional. Las versiones amplificadas brindan una señal de salida mejorada y menos circuitos externos, mientras que las versiones no amplificadas permiten tener más opciones de circuitos externos.Honeywell ofrece:

  • Diseño de chip, técnicas de fabricación y tecnología de microestructura avanzadas
  • Tiempo de respuesta más corto y bajo consumo de energía
  • Variedad de estilos de puertos que ofrecen mayor flexibilidad de aplicación

Product Finder

Start your search with category name, product name, part number, etc.