Sensores de presión industriales
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Industrial Sensors
- Sensores de presión industriales
Sensores de presión industriales
Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.
Cuando se requiere confiabilidad, Honeywell es la mejor opción. Los transductores de presión de uso intensivo se encuentran en aplicaciones en las que no son fáciles de reemplazar y una durabilidad superior es una de las principales prioridades. Por eso, encontrará productos de presión de uso intensivo de Honeywell en muchas aplicaciones potenciales, tales como compresores y controles hidráulicos, y en diversas áreas, como los sectores aeroespacial, industrial, médico, agrícola, de transporte y de refrigeración. Nuestra línea completa de productos ofrece mejor rendimiento y confiabilidad, además de: medición de presión absoluta, manométrica y manométrica sellada; una amplia gama de rangos de presión, estilos de puertos, tipos de terminaciones y salidas; tipos de encapsulados desde sensores miniatura para montaje superficial hasta aislados de acero inoxidable de alta gama (para un control estricto de procesos); rangos de presión de 3 psi a 8.000 psi; y resistencia a la corrosión.
Related Categories
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc
Tamaño máximo del archivo
Se ha superado el máximo de archivos
Debido a la inactividad se cerrará tu sesión 000 segundos.