Termistores
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
Termistores
Cambian la resistencia con el cambio de temperatura. Amplia gama de valores de resistencia y temperaturas, encapsulados y tamaños.
Los termistores cambian la resistencia con un cambio de temperatura. No amplifican, rectifican, polarizan ni generan una señal. La temperatura del termistor puede cambiar por la temperatura ambiental o por un autocalentamiento del termistor al pasar corriente.
La mayoría de las aplicaciones, tales como medición y control de temperatura y la compensación de bobinado de cobre requieren que la energía dispersada en un termistor se mantenga al mínimo para que no se autocaliente de forma perceptible. Otras aplicaciones dependen por completo del efecto del autocalentamiento.
Related Categories
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc