Interruptores límite de uso intensivo
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Industrial Switches
- Interruptores de límite
- Interruptores límite de uso intensivo
Interruptores límite de uso intensivo
Tres series selladas según NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 y IP65/66/67; opción de caja de acero inoxidable tipo 316 y múltiples montajes y actuadores.
Los interruptores de límite MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para resistir las aplicaciones industriales más exigentes.
Los interruptores de uso rudo de Honeywell ofrecen un encapsulado fuerte, de acero fundido y cubierta epoxica con múltiples opciones de montaje y actuadores. También se ofrecen versiones precableadas, selladas de fábrica y con construcción para bajas y altas temperaturas. El diseño modular de la Serie HDLS es compatible con una amplia variedad de estilos de actuadores, cabezales de operación y opciones de circuitos eléctricos. Las versiones conectables reducen en gran medida el tiempo de inactividad en las líneas de producción con altas velocidades de accionamiento, ya que cambiar el interruptor lleva unos pocos segundos. La toma de la base contiene todos los cables y las conexiones, mientras que el componente interruptor con cabezal de operación se ensambla fácilmente a la base y se fija con dos tornillos.
Related Categories
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc