Acelerómetros de velocidad
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Acelerómetros
- Acelerómetros de velocidad
Acelerómetros de velocidad
Acelerómetros piezoeléctricos amplificados con salida de velocidad Salida de 2 Hz a 10 kHz o 5 Hz a 4 kHz. mV/mm/s o 4 mA a 20 mA
La serie de acelerómetros piezoeléctricos amplificados modelo MAV5x de Honeywell con salida de velocidad es ideal para una variedad de entornos de automatización y verificación industrial. Fabricados con acero inoxidable no magnético con un cuerpo sellado, estos acelerómetros tienen una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos y proporcionan una salida de datos altamente precisa y confiable. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Ambos modelos se ofrecen con diversas configuraciones, opciones y sensibilidades de acuerdo con los niveles de vibración esperados para la aplicación.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc