Sistema de monitoreo de temperatura
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Instrumentación
- Sistema de monitoreo de temperatura
Sistema de monitoreo de temperatura
Extremadamente preciso Tecnología de telemetría inalámbrica sin contacto Transmisiones de telemetría codificadas digitalmente. ≤ 6 canales. Puntos definidos de alarma programables
Los sistemas de par rotacional de telemetría analógica de Honeywell se usan para monitorear motores muy grandes (350 HP y más). Además, están diseñados para medir y monitorear los datos de la temperatura interna que pueden ser vitales en una variedad de aplicaciones, tales como rotar hornos como los que se encuentran en hornos de alúmina, cemento y recuperación de cal, secadoras industriales e incineradores para la eliminación de desechos peligrosos. La serie del modelo 1400 presenta un transmisor digital montado en el exterior de la superficie giratoria para monitorear y transmitir datos de forma continua desde el equipo rotacional sin usar cables ni baterías.
La serie del modelo 1700 escanea hasta seis RTD (detectores de temperatura de resistencia) o termocuplas instaladas dentro del bobinado del rotor o las barras de arranque, para ofrecer datos sobre cambios mínimos en las condiciones térmicas del motor. Supervisar la temperatura es importante, ya que el sobrecalentamiento es un claro signo de un problema inminente. Se puede configurar una alarma programable para poder apagar o programar el sistema para su mantenimiento. ¿Necesita más información o desea analizar una solución personalizada para su aplicación particular?
Los sistemas de par rotacional de telemetría analógica de Honeywell se usan para monitorear motores muy grandes (350 HP y más). Además, están diseñados para medir y monitorear los datos de la temperatura interna que pueden ser vitales en una variedad de aplicaciones, tales como rotar hornos como los que se encuentran en hornos de alúmina, cemento y recuperación de cal, secadoras industriales e incineradores para la eliminación de desechos peligrosos. La serie del modelo 1400 presenta un transmisor digital montado en el exterior de la superficie giratoria para monitorear y transmitir datos de forma continua desde el equipo rotacional sin usar cables ni baterías.
La serie del modelo 1700 escanea hasta seis RTD (detectores de temperatura de resistencia) o termocuplas instaladas dentro del bobinado del rotor o las barras de arranque, para ofrecer datos sobre cambios mínimos en las condiciones térmicas del motor. Supervisar la temperatura es importante, ya que el sobrecalentamiento es un claro signo de un problema inminente. Se puede configurar una alarma programable para poder apagar o programar el sistema para su mantenimiento. ¿Necesita más información o desea analizar una solución personalizada para su aplicación particular? Contáctese con Honeywell para obtener más información.
Contáctese con Honeywell para obtener más información.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc