- Software
- Productividad
- Navegadores y emuladores
- Emulador de terminal de Windows
Emulador de terminal de Windows
Proporciona una conexión segura y confiable a su aplicación de recopilación de datos
Descripción general
Con Windows Terminal Emulator (Windows TE), mejore la productividad, reduzca los errores y obtenga un rápido rendimiento de la inversión. Es una aplicación cliente de emulación de terminal probada para computadoras móviles de Honeywell y proporciona una conexión segura y confiable a su aplicación de recopilación de datos compatible con protocolos de terminal VT/ANSI, IBM 5250 o IBM 3270.
Facilidad de uso
La estructura de menú común del software y la interfaz de usuario consistente en toda la línea de productos simplifican el uso y la gestión de sus aplicaciones. Windows TE también proporciona soporte para varias sesiones, de modo que los usuarios pueden cambiar entre hasta cuatro sesiones diferentes sin tener que cerrar sesión y volver a iniciar cada aplicación.
Persistencia de sesiones
La pérdida de conexión con la aplicación host puede producirse cuando la red inalámbrica no es óptima. Windows TE trabaja con nuestro servidor de persistencia de sesiones para proporcionar persistencia de sesiones inalámbricas, preservando los datos y la productividad cuando se pierden las conexiones inalámbricas.
Gestión y configuración remotas
Windows TE es compatible con los dispositivos Windows de Honeywell. Los archivos de configuración se pueden generar en un computadora móvil y copiarse en otros computadoras, o se pueden editar en un PC y enviar a toda la población de computadoras móviles.
Principales características
Inteligente
Aprovecha la inversión en WMS con compatibilidad con los principales protocolos de emulación.
Mejora la productividad
Admite varias sesiones y la persistencia de sesiones para operaciones más sólidas.
Fácil de usar
Mejora la experiencia del operador con un rendimiento de emulación de terminal líder en la industria.
Seguro
Permite el cumplimiento de la seguridad mediante comunicaciones mejoradas y seguras.
Rentable
Reduce sus costos operativos con capacidad de configuración y gestión remota.
Plan de mantenimiento anual disponible
Minimiza los gastos de soporte, manteniéndolo al día con las últimas versiones y actualizaciones. El plan es fácil de comprar y de usar.
Para obtener más información sobre lo que su negocio puede lograr con Windows TE, comuníquese con nosotros hoy mismo.
Emulador de terminal de Windows
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc