- Software
- Productividad
- Entrega
- Carga de camión
Carga de camión
Empodere a los conductores para convertirse en su ventaja competitiva
Una mejor experiencia de conducción para la entrega, la recogida y el cumplimiento
Los conductores de hoy en día hacen más que conducir un camión. El nivel de servicio al cliente proporcionado por sus servicios de transporte se ve directamente afectado por la forma en que sus conductores hacen su trabajo. Por este motivo, Honeywell se centra en el conductor, facilita su trabajo y garantiza el cumplimiento normativo con nuestra solución Connected Driver. Connected Driver permite que los transportistas carga de camión y flotas privadas impulsen el rendimiento del conductor para que pueda mejorar toda su operación de transporte y ofrecer una experiencia del cliente de cinco estrellas en todo momento.
Atraiga y retenga a los conductores
Una mejor experiencia de conducción con software intuitivo y fácil de usar atrae y retiene a los conductores en este difícil mercado laboral.
Envíe más rápido con mayores niveles de servicio
El acceso rápido a los datos reduce los tiempos de tránsito de los envíos, al tiempo que le permite entregar de forma confiable los crecientes niveles de servicio que esperan los clientes.
Seguridad y cumplimiento
Mantenga su flota en cumplimiento con las últimas normativas, incluido el mandato de la ILD para las horas de servicio del conductor, DVIR e IFTA. Disponible con flujo de trabajo unido para que los conductores puedan utilizar un sistema integrado para todas sus aplicaciones.
Principales características
Un sistema unificado para conductores
Sustituya el papel y los sistemas inconexos por un sistema integrado diseñado para simplificar el trabajo del conductor. Al ejecutarse en un solo dispositivo, el sistema se utiliza en el punto de interacción con el cliente y en el camión para agilizar el flujo de trabajo del conductor y guiar cada paso del proceso.
Más que una entrega a tiempo
El manifiesto electrónico proporciona la información necesaria para entregar a tiempo al primer intento. Los conductores disponen de los últimos datos sobre intervalos de entrega al cliente, envíos urgentes, necesidades de manipulación especiales o notas de entrega de envíos para ofrecer el nivel de servicio adecuado de forma consistente.
Excepciones manejadas
Capture firmas, hora/ubicación de entrega y fotos para evitar disputas de entrega. Cuando se producen excepciones de entrega, los conductores están equipados para abordarlas en el acto mediante la gestión de daños, escasez y devoluciones en el sistema, no en papel.
Entrega más rápida
La entrega más rápida comienza con el proceso de recogida. Notifique a los conductores las solicitudes de recogida y las horas tan pronto como los remitentes le notifiquen. El conductor puede escanear los envíos en el sistema en el momento de la recogida, para que usted obtenga los detalles necesarios antes para dirigir los envíos a su destino antes.
Más tiempo para los clientes
Conecte los conductores a sus sistemas para que pasen menos tiempo informando el estado y llamando para obtener información. Las actualizaciones automáticas del estado del conductor y del envío proporcionan información en tiempo real para que los conductores puedan centrarse en los clientes y, al mismo tiempo, proporcionar visibilidad a los despachadores y clientes.
Registros de conductores compatibles con ELD
Garantice el cumplimiento del mandato de ELD para evitar infracciones costosas. Al asociarse con el líder del sector en cumplimiento de la FMCSA, Honeywell proporciona registros de conductores que pueden funcionar de forma independiente o integrarse con aplicaciones de conductores para minimizar la entrada de datos de conductores duplicados.
DVIR electrónico
Cumpla con los requisitos de la FMCSA para la inspección diaria de vehículos comerciales. La generación automatizada de informes de inspección de vehículos elimina la necesidad de engorrosos informes de inspección del vehículo del conductor (DVIR) de papel y ahorra dinero, aumenta la precisión y mejora el cumplimiento y la resolución de defectos.
Gestión de flotas
Gestione sus vehículos además de sus conductores. Los informes del Acuerdo internacional de impuestos sobre combustible (IFTA), las tarjetas de puntuación de conductores para el uso de vehículos y los informes de eventos críticos eliminan la documentación y simplifican los informes asociados con la gestión de su flota.
Para obtener más información sobre lo que su negocio puede lograr con las soluciones de carga de camión de Honeywell, comuníquese con nosotros hoy mismo.
Holland & Honeywell
La tecnología de Honeywell ofrece soluciones de conductores móviles y orientadas al flujo de trabajo para ayudar a Holland a fortalecer su posición como líder del sector en transporte al día siguiente.
Carga de camión
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc