Cómo limpiar una Mascarilla APR North
Cómo limpiar una Mascarilla APR North
Alexandra Serban
25 March 2020
Antes de ser reutilizados, todos los EPI deben limpiarse, higienizarse o desinfectarse minuciosamente utilizando procedimientos y agentes de limpieza que no afecten a su eficacia protectora. Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante sobre cómo hacerlo de forma segura. No es necesario decir que los respiradores reutilizables deben limpiarse, desinfectarse o higienizarse hasta un nivel seguro. Si utiliza una Mascarilla APR North, estos son los pasos para asegurar su limpieza.
- Antes de la limpieza, retire los filtros y los cartuchos. Mojarlos los dañaría.
- Utilice el limpiador y desinfectante Shockwave de Honeywell PN: 80995-H5 para higienizar y desinfectar los respiradores; sin embargo, si prefiere hacer su propia solución, mezcle 10 partes de agua y una parte de solución de lejía para desinfectar.
- Pulverice la solución sobre el respirador y luego límpiela con un paño sin pelusas. La inmersión también es una opción para limpiar la mascarilla. Sin embargo, asegúrese de que el agua no supere los 38 °C, ya que deformará el respirador.
- Tras el lavado, enjuague la mascarilla con agua limpia y déjela secar completamente al aire o usando un paño sin pelusas.
- Antes de ponerse los filtros/cartuchos inspeccione la mascarilla. Asegúrese de que la mascarilla esté completamente seca. Poner los filtros cuando la mascarilla está húmeda dañará y dificultará su uso.
Tenga en cuenta que la norma OSHA 1910.134(h)(1) enumera los diferentes intervalos en los que deben limpiarse las mascarillas. El empleador es responsable de determinar la frecuencia con la que debe limpiarse una mascarilla.
Para otras mascarillas, consulte con el fabricante y siga el protocolo de limpieza de sus mascarillas. Este protocolo es específico para las mascarillas North de Honeywell.
En ausencia de instrucciones detalladas, siga las instrucciones generales de la OSHA, aquí.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc