Interrupteurs de base
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
Interrupteurs de base
Interrupteurs robustes et très fiables, les principes de base comprennent les versions miniatures, sous-miniatures, spécialisées, étanches et non étanches.
L’interrupteur est allumé. L’interrupteur de base à enclenchement de Honeywell est simple, supérieur, durable et irremplaçable. Conformes à la réglementation mondiale et reconnus mondialement pour leur conception compacte et légère, les interrupteurs à enclenchement MICRO SWITCH sont conçus pour une reproductibilité précise et une durée de vie prolongée. Les interrupteurs de base MICRO SWITCH sont conçus pour la détection de présence et d’absence lorsque le contact physique avec un objet est autorisé. Ils excellent également dans les applications nécessitant des actions simples de mise en marche et d’arrêt.
Les gammes d’interrupteurs de grande et de sous-miniature MICRO SWITCH haut de gamme ont été conçues pour les applications de haute précision où le coût d’une défaillance d’un interrupteur est élevé. Développés à l’origine pour soutenir les aéronefs des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, les avancées en matière d’emballage et de contrôles opérationnels ont contribué à l’expansion des applications au cours des 75 dernières années tout en maintenant une précision et une répétabilité accrues.
Recherche de produits
Commencez votre recherche avec le nom de la catégorie, le nom du produit, le numéro de la pièce, etc.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc