Grands interrupteurs de base
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Industrial Switches
- Interrupteurs de base
- Grands interrupteurs de base
Grands interrupteurs de base
Les interrupteurs sont dotés d’une faible force de fonctionnement et d’une course différentielle, de 10 A à 25 A et d’une vaste gamme de valeurs nominales, d’actions de fonctionnement et de terminaisons.
Précises, fiables et reproductibles, les séries MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE offrent des caractéristiques de fonctionnement précises et une durée de vie améliorée. Ces grands interrupteurs à enclenchement offrent un fonctionnement de précision et une course différentielle sensible.Grâce à des procédés de fabrication et des contrôles de qualité de pointe, Honeywell a conçu des interrupteurs à pression de grande qualité qui répondent aux diverses exigences des agences internationales. Certains modèles ont des qualifications militaires.
Les séries MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE sont souvent utilisées pour les applications de mise en marche/arrêt de précision, ainsi que pour les fonctions de fin de limite, de présence/absence et d’interface opérateur manuelle. Leur conception technique convient à divers besoins d’application. Les options configurées avec les interrupteurs BZ, BA, BM et BE offrent une grande variété de caractéristiques de fonctionnement et d’interface.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc