Interrupteurs de base sous-miniatures
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Industrial Switches
- Interrupteurs de base
- Interrupteurs de base sous-miniatures
Interrupteurs de base sous-miniatures
Avec des tailles sous-miniatures et une plage de 0,1 A à 16 A, les éléments de base Honeywell offrent différents styles de terminaison et d’actionnement, ainsi que des options de température élevée.
La taille de l’emballage de l’interrupteur sous-miniature MICRO SWITCH est idéal pour les applications où l’espace sur l’équipement est de qualité supérieure. La longueur totale est d’environ 20 mm [0,78 po]. Fidèles à la tradition de Honeywell, qui consiste à offrir une vaste gamme de produits, les sous-mins MICRO SWITCH sont disponibles avec un certain nombre d’options électriques (0,1 A à 16 A), de force de fonctionnement (0,04 oz à 7,16 oz), de terminaison (raccordement rapide, brasure, PCB et fil de connexion) et d’activation (broche, rouleau droit, rouleau simulé et spécial), ainsi que des choix de températures élevée. Ces interrupteurs peuvent être adaptés à une grande variété d’applications.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc