Diagnostic et étalonnage
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
Diagnostic et étalonnage
Simulateur de transducteur de jauge de contrainte. Boîtier robuste et résistant aux intempéries. Résistances à enroulement de fil de précision
Le modèle TS est un simulateur de transducteur à jauge de contrainte à utiliser pour l’étalonnage ou l’essai des indicateurs/indicateurs d’affichage et des amplificateurs de conditionnement du signal (systèmes de pression, de force, de couple ou de pesée). Il facilite grandement le dépannage et les essais des systèmes qui utilisent des transducteurs de jauge de contrainte. Le modèle TS simule un pont de transducteur à jauge de contrainte de 350 ohms ou 5 000 ohms avec des réglages précis pour les sensibilités du transducteur dans cinq plages de 0,5 mV/V à 10 mV/V. Les réglages de sortie sont par incréments de 10 % de 0 à 100 % de chacune des plages ci-dessus. Aucune pile à remplacer, car la tension d’excitation est fournie par l’instrument à étalonner.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc