Transducteurs de pression d’étalonnage
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression d’étalonnage
Transducteurs de pression d’étalonnage
La série Accu-Gage combine un transducteur de pression et un affichage numérique dans une unité compacte pour les applications industrielles et de laboratoire.
Les modèles Accu-Gage AG400 et AG401 d’Honeywell offrent une combinaison de transducteur de pression et de lecture numérique conçue pour une utilisation dans des applications industrielles et de laboratoire. Accu-Gage offre portabilité, précision améliorée et durabilité de qualité industrielle à un prix très concurrentiel. Chaque unité est dotée d’un robuste boîtier et d’une poignée en métal qui offrent une protection supplémentaire et des défaillances potentielles causées par les chocs ou les vibrations souvent associés aux jauges en plastique.
Conçus pour atteindre à la fois une grande précision et une grande stabilité, tous les instruments Accu-Gage de Honeywell sont équipés des transducteurs de pression fiables à précision améliorée de Honeywell et subissent un processus de combustion en deux parties, un pour le transducteur et un pour l’unité combinée transducteur/instrument. Les unités peuvent être montées sur panneau pour fournir des lectures claires de pression ou de vide aux opérateurs de machine sur la ligne de processus ou utilisées comme moniteurs de contrôle qualité en ligne.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc