Transducteurs de pression de sortie numérique
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression de sortie numérique
Transducteurs de pression de sortie numérique
Une combinaison intelligente de conditionnement de signal interne à base de microprocesseur et de technologie de capteur de pression en silicium micro-usiné pour les communications numériques.
Les capteurs de pression de sortie numériques Honeywell, offrent une combinaison intelligente de conditionnement de signal interne basé sur un microprocesseur et de technologie de capteur de pression en silicium micro-usiné pour fournir des communications numériques directement à votre ordinateur avec une précision et une stabilité supérieures. Avec <1 ms step response on the analog output and>300 lectures/seconde sur la sortie numérique, ces capteurs de pression fournissent la vitesse requise pour les applications dynamiques de l’automobile ou de l’aérospatiale. La construction entièrement soudée en acier inoxydable rend ces capteurs adaptés aux environnements difficiles et aux milieux sous pression compatibles avec l’acier inoxydable. Besoin d’une modification à l’un de nos capteurs ou d’une conception entièrement personnalisée? Laissez-nous vous aider.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc