Transducteurs de pression affleurants
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression affleurants
Transducteurs de pression affleurants
Les capteurs de pression affleurants présentent une empreinte de pas miniature pour s’intégrer dans de très petits espaces et la pression disponible varie de 0 psig à 15 000 psig.
Les capteurs de pression de chasse Honeywell présentent une empreinte de pas miniature pour s’intégrer dans de très petits espaces avec des dégagements étroits et des plages de pression disponibles allant de 0 psig à 15000 psig. La conception unifiée en acier inoxydable, avec un diaphragme mince et des parois latérales lourdes construites d’une seule pièce d’acier inoxydable, rend ces capteurs très robustes, mais suffisamment minces pour mesurer les basses pressions.
Tous les connecteurs électriques soudés font partie intégrante du corps du transducteur et sont recommandés pour les applications impliquant une manipulation difficile ou lorsqu’un transducteur entièrement soudé en acier inoxydable est requis. Ces capteurs peuvent être utilisés dans des environnements de fluides corrosifs. La conception à membrane affleurante les rend également idéales pour les opérations impliquant la pulvérisation ou l’application de scellants, de peintures, de revêtements ou d’autres médiums congelables qui peuvent obstruer les orifices de pression conventionnels.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc