Transducteurs de pression de procédé général
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression de procédé général
Transducteurs de pression de procédé général
Les capteurs de pression et de pression différentielle en technologie de jauge de contrainte à base de silicium ou à base de feuille sont parfaits pour de nombreux types d’applications.
Honeywell propose à la fois des capteurs de pression et de pression différentielle en technologie de jauge de contrainte à base de silicium ou à base de feuille, parfaits pour de nombreux types d’applications dans l’automobile, l’aérospatiale, la chimie, la fabrication de semi-conducteurs et l’industrie générale. En fait, Honeywell fait partie d’une poignée d’entreprises proposant des capteurs de pression capables de mesurer une pression jusqu’à 175 000 psi avec une précision et une fiabilité améliorées.
La technologie de jauge de contrainte à base de feuille Honeywell permet à nos capteurs de pression de résister à une pression qui détruirait les capteurs de pression à base de silicium ou micro-usinés. Les capteurs de pression Honeywell sont entièrement en acier inoxydable soudé et sont conçus pour des applications industrielles robustes qui nécessitent une précision élevée, une fiabilité améliorée et une stabilité de mesure. Tous nos produits à pression sont hautement configurables pour répondre aux exigences et aux environnements uniques d’un client. Des options intrinsèquement sécuritaires pour une utilisation dans des endroits dangereux sont disponibles sur certains modèles de capteurs de pression.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc