Transducteurs de pression pour endroits dangereux
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
Transducteurs de pression pour endroits dangereux
Les capteurs de pression et de pression différentielle sont fabriqués en matériau robuste,
Acier inoxydable hermétique pour utilisation dans les endroits dangereux.
Honeywell propose à la fois des capteurs de pression et de pression différentielle avec une construction en acier inoxydable robuste et hermétique et sont conçus pour fonctionner dans des zones dangereuses. Des membranes en acier inoxydable entièrement soudées permettent à ces capteurs d’être utilisés avec des vapeurs liquides, gazeuses ou corrosives. Les mesures de pression disponibles vont de 2 psig/a à 20 000 psig/a ou 2 psid à 10 000 psid pour les modèles à pression différentielle avec des plages de précision de 0,25 %, 0,1 % et 0,5 %. Des options de sécurité intrinsèque, antidéflagrante et CE sont disponibles sur certains modèles.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc