Transducteurs haute pression
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
Transducteurs haute pression
Transducteurs haute pression. 50 000 psi à 100 000 psi. Port AE F-250. Précision de 0,5 %. Matériau mouillé en acier inoxydable Custom 465
Le transducteur haute pression modèle HP est conçu pour accepter des plages de pression extrême de 50 000 psi à 100 000 psi. Fabriqué en acier inoxydable Custom 465 et équipé d’un bouchon de sécurité spécial dans son boîtier extérieur, ce transducteur permettra à l’excès de pression de s’écouler progressivement en cas de rupture de l’élément de pression. Ces transducteurs fonctionnent dans une large plage de températures allant de -65 °F à 250 °F. Les effets de température sur la plage et zéro sont de 0,005 % chacun et une précision à pleine échelle de 0,5 % est atteinte.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc