Transducteurs de pression industriels
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression industriels
Transducteurs de pression industriels
Transducteurs de pression manométriques industriels. 1 psig à 10 000 psig. Sortie mV/V. ±0,50 % FS BFSL
Le transducteur de pression modèle LM est un appareil économique à jauge à usage général seulement. Chaque unité est fabriquée en acier inoxydable HA C276/316 pour des plages de 100 psi et moins ou en acier inoxydable 17-4 PH pour des plages supérieures à 100 psi à 1500 psi ou en acier inoxydable 15-5 PH pour des plages supérieures à 2 000 psi pour une durabilité dans des environnements secs et difficiles. Les surcharges de pression de gaz et de liquide pouvant atteindre 50 % de plus que la capacité sont acceptées en toute sécurité.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc