Transducteurs de pression sanitaires
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression sanitaires
Transducteurs de pression sanitaires
Transmetteur de procédé sanitaire. 10 psi à 600 psi. Suivi des changements de température. Sortie de 4 mA à 20 mA. Temps de réponse de pression de 500 ms
Ces transmetteurs de procédés sanitaires CIP (Clean-In-Place) sont fabriqués en acier inoxydable Ha C276 et offrent une variété de brides, de connexions électriques et de températures de fonctionnement conçues pour répondre aux exigences environnementales des applications énumérées ci-dessous dans les applications potentielles.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc