Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
Transducteur de pression différentielle sous-miniature humide/humide. Précision de 0,3 %. 5 psid à 2000 psid. Matériau mouillé en acier inoxydable 17-4 PH. Haute fréquence
Le modèle P-30, transducteur de pression différentielle humide/humide, est une unité sous-miniature qui convient parfaitement aux applications aérospatiales, chimiques ou nucléaires. Ses caractéristiques incluent une petite taille, une protection bidirectionnelle contre la surcharge, une large compensation de température, des fréquences naturelles élevées et fabriquées à partir d’un matériau mouillé en acier inoxydable 17-4 PH.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc