Transducteurs de couple de télémétrie numérique
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de couple
- Transducteurs de couple de télémétrie numérique
Transducteurs de couple de télémétrie numérique
Télémétrie numérique, sans contact. 0,05 % FS, précision totale du système. Compatible avec bride complémentaire DIN. Rigidité de torsion élevée
Le nouveau système de mesure de couple rotatif de télémétrie numérique TMS 9250, disponible dans de nombreuses configurations différentes pour répondre aux besoins de votre application de mesure de couple particulière. Construit sur la plateforme de couple numérique TMS éprouvée de Honeywell, le TMS 9250 offre :
- Mesure réelle du couple – La conception de télémétrie numérique sans contact du Honeywell TMS 9250 permet une plus grande intégrité de la saisie des données grâce à une résolution plus élevée et aucune interférence mécanique, ce qui permet d’obtenir une indication plus précise du couple réel.
- Conception modulaire flexible – La conception modulaire de Honeywell peut facilement être adaptée ou personnalisée pour s’adapter à de nombreux types de bancs d’essai afin de répondre aux exigences spécifiques d’application d’essai.
- Installation, configuration et fonctionnement simples – Le TMS 9250 est compact avec des connecteurs de câblage à fixation rapide pour une mise en service rapide. Il est facile de configurer les paramètres via le système logiciel et il vous permet d’effectuer des réglages de paramètres de test à la volée.
- Fiabilité continue – Le TMS 9250 de Honeywell, avec sa conception sans contact et sa solution de télémétrie numérique, évite la friction (contact), ce qui réduit la maintenance.
- Conforme à la norme CEM de la FCC/CE – Le TMS 9250 est conforme à toutes les normes réglementaires en matière de normes d’émissions RF sécuritaires et ne cause pas d’interférence avec d’autres équipements.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc