Transducteurs de couple de réaction
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de couple
- Transducteurs de couple de réaction
Transducteurs de couple de réaction
Technologie de jauge de contrainte liée. Capacités de 0,18 Nm à 271 000 Nm. Montage arbre à arbre, bride à bride, arbre à bride
Les capteurs de couple de réaction Honeywell utilisent la technologie de jauge de contrainte liée et offrent des mesures de couple allant de 25 oz (0,18 Nm) à des plages de 200 000 pi-lb (271 000 Nm). Une variété de configurations de montage sont offertes, y compris : De l’arbre à l’arbre, de la bride à la bride et de l’arbre à la bride sur les modèles de gamme basse. Honeywell offre également des configurations miniatures, carrées et spéciales, en plus de plusieurs jauges de surveillance de couple pour mesurer un couple très faible. Tous les capteurs de couple Honeywell sont usinés à partir d’acier inoxydable et renforcés à la température pour une faible déviation de torsion, ainsi qu’à la température compensée pour une stabilité à long terme.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc