Transducteurs rotatifs, sans contact, non amplifiés
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de couple
- Transducteurs rotatifs, sans contact, non amplifiés
Transducteurs rotatifs, sans contact, non amplifiés
Transducteurs d’arbre, de bride et de couple spécial. Capacités de 0,35 Nm à 7 Nm, 5 Nm à 11 300 Nm, 225 Nm à 11 300 Nm et 50 po-lb à 10 000 po-lb. Options spécialisées incluent : fixation au pied, vitesse étendue, très faible linéarité et hystérésis
Les modèles de brides non amplifiées offrent une plage de vitesse étendue et une précision de performance globale élevée. Seul un entretien minimal est requis en raison de la conception de contact de roulements seulement du capteur de couple. Les transducteurs de couple à arbre non amplifié sont idéaux pour les installations d’essai qui effectuent des essais de durabilité à long terme; la nature sans contact du transfert de signal élimine pratiquement le besoin d’entretien. La gamme de détecteurs de couple rotatifs spéciaux sans contact adaptables pour une utilisation dans des applications spéciales a été développée pour les essais de pompe hydraulique, les essais de moteur hydraulique, les bancs d’essai d’aéronefs militaires, les essais de démarrage d’aéronefs et le démarrage à purge croisée.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc