Portatif à usage général
Lecteur Xenon Ultra 1960
Lecteur portatif haut de gamme avec cordon pour les applications de vente au détail et de fabrication légère
La lecture de codes à barres est devenue une tâche essentielle dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie légère et le commerce de détail. C’est donc l’un des éléments clés pour permettre la rationalisation des activités. Le déploiement d’une solution de lecture fiable peut aider une entreprise à répondre en toute confiance aux exigences et aux attentes accrues de ses clients et assurer sa réussite à long terme.
La famille de lecteurs portatifs Xenon Ultra constitue une évolution haut de gamme des lecteurs à usage général Xenon et Xenon XP largement répandus, poussant encore plus loin la performance et la fiabilité de nos lecteurs à la fine pointe du secteur.
Fonctions
- Caractéristiques
- Détection d’objets (IR) : Éviter les activations non contrôlées du lecteur afin de réduire et d’éviter les désagréments ou les perturbations pour les patients
- L’utilitaire de gestion des lecteurs (Scanner Management Utility, SMU) crée une solution holistique qui automatise la façon dont vous déployez et mettez à jour les lecteurs dans votre environnement.
- Éclairage optimisé
Dimensions
- Dimensions générales
- 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- 4,3 po x 2,8 po x 6,3 po
Scanning Specifications
- Decode Capability
- 1D/2D
- Brightness
- 0 à 100,000 lux
- Motion Tolerance
- Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale SR – 4 mètres/seconde HD – 3,4 mètres/seconde
- Scan Pattern
- Imageur matriciel
- Scanning Range
- Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD)
Hardware
- Wireless
- Non, connexion avec cordon seulement
- Host System Interface
- Connecteur de clavier
- RS-232
- USB
- Aimer Type
- DEL à point vert
Environmental
- Humidité en fonctionnement
- 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C
- -40 °F à 158 °F
Standards & Approvals
- Cotes de protection
- IP52
- Spécifications de renversement
- 2 000 chutes à 0,5 m (1,6 pi)
- 2 000 chutes à 0,5 m (1,6 pi)
- Caractéristiques techniques des chutes
- Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
Autres
- Application
- Chaîne d’assemblage
- Fabrication et vente au détail d’appareils électroniques
- Inventaire en magasin
- POS à débit élevé ou faible
- Paiement libre-service
- Suivi des composants
- Form Factor
- En forme de pistolet
- Operating Power
- 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.)
- Température de fonctionnement
- 0 °C à 50 °C
- 32 °F à 122 °F
- Durée de la garantie
- 5 ans
Fonctions
- Caractéristiques
- Détection d’objets (IR) : Éviter les activations non contrôlées du lecteur afin de réduire et d’éviter les désagréments ou les perturbations pour les patients
- L’utilitaire de gestion des lecteurs (Scanner Management Utility, SMU) crée une solution holistique qui automatise la façon dont vous déployez et mettez à jour les lecteurs dans votre environnement.
- Éclairage optimisé
Dimensions
- Dimensions générales
- 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- 4,3 po x 2,8 po x 6,3 po
Scanning Specifications
- Decode Capability
- 1D/2D
- Brightness
- 0 à 100,000 lux
- Motion Tolerance
- Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale SR – 4 mètres/seconde HD – 3,4 mètres/seconde
- Scan Pattern
- Imageur matriciel
- Scanning Range
- Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD)
Hardware
- Wireless
- Non, connexion avec cordon seulement
- Host System Interface
- Connecteur de clavier
- RS-232
- USB
- Aimer Type
- DEL à point vert
Environmental
- Humidité en fonctionnement
- 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C
- -40 °F à 158 °F
Standards & Approvals
- Cotes de protection
- IP52
- Spécifications de renversement
- 2 000 chutes à 0,5 m (1,6 pi)
- 2 000 chutes à 0,5 m (1,6 pi)
- Caractéristiques techniques des chutes
- Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
Autres
- Application
- Chaîne d’assemblage
- Fabrication et vente au détail d’appareils électroniques
- Inventaire en magasin
- POS à débit élevé ou faible
- Paiement libre-service
- Suivi des composants
- Form Factor
- En forme de pistolet
- Operating Power
- 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.)
- Température de fonctionnement
- 0 °C à 50 °C
- 32 °F à 122 °F
- Durée de la garantie
- 5 ans
- Application : Chaîne d’assemblage|Fabrication et vente au détail d’appareils électroniques|Inventaire en magasin|POS à débit élevé ou faible|Paiement libre-service|Suivi des composants
- Form Factor : En forme de pistolet
- Caractéristiques : Détection d’objets (IR) : Éviter les activations non contrôlées du lecteur afin de réduire et d’éviter les désagréments ou les perturbations pour les patients|L’utilitaire de gestion des lecteurs (Scanner Management Utility, SMU) crée une solution holistique qui automatise la façon dont vous déployez et mettez à jour les lecteurs dans votre environnement.|Éclairage optimisé
- Dimensions générales : 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm|4,3 po x 2,8 po x 6,3 po
- Decode Capability : 1D/2D
- Brightness : 0 à 100,000 lux
- Motion Tolerance : Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale SR – 4 mètres/seconde HD – 3,4 mètres/seconde
- Scan Pattern : Imageur matriciel
- Scanning Range : Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD)
- Wireless : Non, connexion avec cordon seulement
- Host System Interface : Connecteur de clavier|RS-232|USB
- Aimer Type : DEL à point vert
- Operating Power : 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.)
- Humidité en fonctionnement : 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C|32 °F à 122 °F
- Plage de température de stockage : -40 °C à 70 °C|-40 °F à 158 °F
- Cotes de protection : IP52
- Spécifications de renversement : 2 000 chutes à 0,5 m (1,6 pi)|2 000 chutes à 0,5 m (1,6 pi)
- Caractéristiques techniques des chutes : Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
- Durée de la garantie : 5 ans