Portatif à usage général
Lecteur Xenon Ultra 1962
Lecteur portatif haut de gamme Bluetooth sans fil pour les applications de vente au détail et de fabrication légère
La famille de lecteurs portatifs Xenon Ultra constitue une évolution haut de gamme des lecteurs à usage général Xenon et Xenon XP largement répandus, poussant encore plus loin la performance et la fiabilité de nos lecteurs à la fine pointe du secteur.
Fonctions
- Caractéristiques
- Détection d’objets (IR) : Éviter les activations non contrôlées du lecteur afin de réduire et d’éviter les désagréments ou les perturbations pour les patients
- En plus d’un viseur à point vert pour améliorer visiblement le ciblage et la précision du balayage, la plateforme de balayage nouvellement conçue et innovante permet des opérations de balayage rapides.
- Le lecteur Xenon Ultra 1962 avec ou sans accumulateur est proposé en version de première qualité sans contact, réduisant le nombre d’appareils défectueux en raison de la corrosion.
- Le lecteur Xenon Ultra 1962 peut accepter un accumulateur lithium-ion ou un super condensateur sans accumulateur, ce qui permet aux entreprises d’avoir des parcs d’appareils mixtes et d’être flexibles.
- Éclairage optimisé
Dimensions
- Dimensions générales
- Base de montage mural ou sur le bureau : 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Base de présentation : 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Lecteur : 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Motion Tolerance
- Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale de 4 mètres/seconde
- Scanning Range
- Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD). Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour plus de détails
- Scan Pattern
- Imageur matriciel
- Decode Capability
- 1D/2D
- Brightness
- 0 à 100,000 lux
- Number of Scans
- Accumulateur standard : 80 000
- Super condensateur sans accumulateur : 450
Network
- Caractéristiques Bluetooth
- Radio/plage : Radio Bluetooth 2,4 GHz v4.2 avec saut de fréquence adaptatif.
- Bluetooth
- Oui
Hardware
- Engine Type
- Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les spécifications
- Aimer Type
- DEL à point vert
- Wireless
- Oui
- Host System Interface
- Connecteur de clavier
- Prise en charge des ports USB BC1.2
- RS-232
- USB
Electrical
- Battery Types
- Lithium-ion
- Super condensateur sans accumulateur
Environmental
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
- Humidité en fonctionnement
- 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
Standards & Approvals
- Spécifications de renversement
- Spécification militaire pour les chutes : 2,43 m (8 po)
- Tremblements : 2 000 à 0,5 m (1,6 pi)
- Cotes de protection
- Scellement environnemental (CCB) : IP41
- Scellement environnemental (Lecteur) : IP52
- Caractéristiques techniques des chutes
- Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
Autres
- Application
- Chaîne d’assemblage
- Fabrication et vente au détail d’appareils électroniques
- Inventaire en magasin
- POS à débit élevé ou faible
- Paiement libre-service
- Suivi des composants
- Form Factor
- En forme de pistolet
- Operating Power
- Bases de puissance de fonctionnement (charge) : 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.) USB standard 10 W (2 A à 5 V c.c.) – lors de l’utilisation d’un adaptateur d’alimentation
- Capacité de la batterie
- Li-ion 3 300 mAh
- Input Voltage
- 4,4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Température de fonctionnement
- En charge : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
- Hors charge : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Lecteur : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Durée de la garantie
- Bloc d’accumulateur lithium-ion : Un an
- Lecteur : Garantie de trois ans en usine
- Super condensateur : Garantie de cinq ans en usine
Fonctions
- Caractéristiques
- Détection d’objets (IR) : Éviter les activations non contrôlées du lecteur afin de réduire et d’éviter les désagréments ou les perturbations pour les patients
- En plus d’un viseur à point vert pour améliorer visiblement le ciblage et la précision du balayage, la plateforme de balayage nouvellement conçue et innovante permet des opérations de balayage rapides.
- Le lecteur Xenon Ultra 1962 avec ou sans accumulateur est proposé en version de première qualité sans contact, réduisant le nombre d’appareils défectueux en raison de la corrosion.
- Le lecteur Xenon Ultra 1962 peut accepter un accumulateur lithium-ion ou un super condensateur sans accumulateur, ce qui permet aux entreprises d’avoir des parcs d’appareils mixtes et d’être flexibles.
- Éclairage optimisé
Dimensions
- Dimensions générales
- Base de montage mural ou sur le bureau : 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Base de présentation : 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Lecteur : 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Motion Tolerance
- Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale de 4 mètres/seconde
- Scanning Range
- Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD). Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour plus de détails
- Scan Pattern
- Imageur matriciel
- Decode Capability
- 1D/2D
- Brightness
- 0 à 100,000 lux
- Number of Scans
- Accumulateur standard : 80 000
- Super condensateur sans accumulateur : 450
Network
- Caractéristiques Bluetooth
- Radio/plage : Radio Bluetooth 2,4 GHz v4.2 avec saut de fréquence adaptatif.
- Bluetooth
- Oui
Hardware
- Engine Type
- Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les spécifications
- Aimer Type
- DEL à point vert
- Wireless
- Oui
- Host System Interface
- Connecteur de clavier
- Prise en charge des ports USB BC1.2
- RS-232
- USB
Electrical
- Battery Types
- Lithium-ion
- Super condensateur sans accumulateur
Environmental
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
- Humidité en fonctionnement
- 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
Standards & Approvals
- Spécifications de renversement
- Spécification militaire pour les chutes : 2,43 m (8 po)
- Tremblements : 2 000 à 0,5 m (1,6 pi)
- Cotes de protection
- Scellement environnemental (CCB) : IP41
- Scellement environnemental (Lecteur) : IP52
- Caractéristiques techniques des chutes
- Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
Autres
- Application
- Chaîne d’assemblage
- Fabrication et vente au détail d’appareils électroniques
- Inventaire en magasin
- POS à débit élevé ou faible
- Paiement libre-service
- Suivi des composants
- Form Factor
- En forme de pistolet
- Operating Power
- Bases de puissance de fonctionnement (charge) : 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.) USB standard 10 W (2 A à 5 V c.c.) – lors de l’utilisation d’un adaptateur d’alimentation
- Capacité de la batterie
- Li-ion 3 300 mAh
- Input Voltage
- 4,4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Température de fonctionnement
- En charge : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
- Hors charge : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Lecteur : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Durée de la garantie
- Bloc d’accumulateur lithium-ion : Un an
- Lecteur : Garantie de trois ans en usine
- Super condensateur : Garantie de cinq ans en usine
- Application : Chaîne d’assemblage|Fabrication et vente au détail d’appareils électroniques|Inventaire en magasin|POS à débit élevé ou faible|Paiement libre-service|Suivi des composants
- Form Factor : En forme de pistolet
- Caractéristiques : Détection d’objets (IR) : Éviter les activations non contrôlées du lecteur afin de réduire et d’éviter les désagréments ou les perturbations pour les patients|En plus d’un viseur à point vert pour améliorer visiblement le ciblage et la précision du balayage, la plateforme de balayage nouvellement conçue et innovante permet des opérations de balayage rapides.|Le lecteur Xenon Ultra 1962 avec ou sans accumulateur est proposé en version de première qualité sans contact, réduisant le nombre d’appareils défectueux en raison de la corrosion.|Le lecteur Xenon Ultra 1962 peut accepter un accumulateur lithium-ion ou un super condensateur sans accumulateur, ce qui permet aux entreprises d’avoir des parcs d’appareils mixtes et d’être flexibles.|Éclairage optimisé
- Dimensions générales : Base de montage mural ou sur le bureau : 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm|Base de présentation : 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm|Lecteur : 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- Motion Tolerance : Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale de 4 mètres/seconde
- Scanning Range : Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD). Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour plus de détails
- Scan Pattern : Imageur matriciel
- Decode Capability : 1D/2D
- Brightness : 0 à 100,000 lux
- Number of Scans : Accumulateur standard : 80 000|Super condensateur sans accumulateur : 450
- Caractéristiques Bluetooth : Radio/plage : Radio Bluetooth 2,4 GHz v4.2 avec saut de fréquence adaptatif.
- Bluetooth : Oui
- Engine Type : Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les spécifications
- Aimer Type : DEL à point vert
- Wireless : Oui
- Host System Interface : Connecteur de clavier|Prise en charge des ports USB BC1.2|RS-232|USB
- Operating Power : Bases de puissance de fonctionnement (charge) : 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.) USB standard 10 W (2 A à 5 V c.c.) – lors de l’utilisation d’un adaptateur d’alimentation
- Battery Types : Lithium-ion|Super condensateur sans accumulateur
- Capacité de la batterie : Li-ion 3 300 mAh
- Input Voltage : 4,4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Température de fonctionnement : En charge : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)|Hors charge : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)|Lecteur : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Plage de température de stockage : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
- Humidité en fonctionnement : 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
- Spécifications de renversement : Spécification militaire pour les chutes : 2,43 m (8 po)|Tremblements : 2 000 à 0,5 m (1,6 pi)
- Cotes de protection : Scellement environnemental (CCB) : IP41|Scellement environnemental (Lecteur) : IP52
- Caractéristiques techniques des chutes : Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
- Durée de la garantie : Bloc d’accumulateur lithium-ion : Un an|Lecteur : Garantie de trois ans en usine|Super condensateur : Garantie de cinq ans en usine