Portatif à usage général
Lecteur optique Xenon Ultra 1962LI
Avec des codes à barres plus complexes, petits et denses, les fabricants légers requièrent des lecteurs optiques performants pour balayer divers codes difficiles à lire avec rapidité et précision.
De plus, le lecteur optique Xenon Ultra 1962LI a une conception extrêmement robuste et durable, et peut résister à 50 chutes de 1,8 m (6 pi) et 2 000 culbutes de 0,5 m (1,6 pi), avec une protection contre la poussière et l’eau conforme à la norme IP52. Cela réduira considérablement les temps d’arrêt et les coûts de réparation des lecteurs optiques, prolongera la durée de vie et réduira le coût total de possession.
Conçus pour les fabricants d’électronique et de l’industrie légère, les scanneurs sont conçus pour aider les utilisateurs à éliminer les temps d’arrêt coûteux associés au passage des lecteurs optiques à usage général aux lecteurs optiques industriels. Tous les modèles sont dotés d’un boîtier résistant aux désinfectants pouvant être nettoyé régulièrement avec une variété de solutions de nettoyage sans être endommagé. Pour les nettoyants compatibles, consultez la liste des nettoyants approuvés sur le site Web de Honeywell
Caractéristiques et avantages
La nouvelle conception du boîtier offre une étanchéité complète au produit pour une meilleure résistance à la poussière et à l’eau; le mécanisme d’absorption magnétique amélioré en option aide à connecter le lecteur optique et le CCB en toute sécurité dans des situations de mouvement.
L’ajout de la fonction IR réduit les fausses activations agaçantes et l’éclairage n’est allumé que lorsque cela est nécessaire; la fonction réduit également l’écart d’agilité entre les modes point et mains libres.
Conçu pour les applications industrielles légères, le lecteur optique Xenon Ultra est doté d’un système d’éclairage innovant qui peut balayer la plupart des codes à barres à très haute densité, peu importe la taille du code à barres, le matériau de surface, la méthode de marquage ou le contraste.
En plus du viseur à point vert qui améliore considérablement la visée et la précision du balayage, la nouvelle plateforme de balayage innovante permet un balayage plus rapide.
Deux rappels de recharge configurables individuellement avertissent les opérateurs de remettre le lecteur optique sur la base pour la recharge, évitant ainsi l’interruption de fonctionnement due à l’épuisement de la batterie.