Soins de santé
Lecteur pour soins de santé Xenon Ultra 1962h
Lecteur portatif Bluetooth de qualité supérieure sans fil pour le secteur des soins de santé
Le lecteur Xenon Ultra 1962h intègre la nouvelle génération de lecture d’Honeywell, ce qui permet aux cliniciens de privilégier les soins aux patients, améliore la fidélisation des employés et réduit le coût total d’acquisition pour les hôpitaux.
Fonctions
- Caractéristiques
- En plus d’un viseur à point vert pour améliorer visiblement le ciblage et la précision du balayage, la plateforme de balayage nouvellement conçue et innovante permet des opérations de balayage rapides.
- Le lecteur Xenon Ultra 1962 avec ou sans accumulateur est proposé en version de première qualité sans contact, réduisant le nombre d’appareils défectueux en raison de la corrosion.
- Le lecteur Xenon Ultra 1962 peut accepter un accumulateur lithium-ion ou un super condensateur sans accumulateur, ce qui permet aux entreprises d’avoir des parcs d’appareils mixtes et d’être flexibles.
- Les super condensateurs conservent leur charge pendant des heures lorsqu’ils sont complètement chargés. Ainsi, si un utilisateur oublie de placer son lecteur dans le chargeur avant sa pause, cela n’aura pas d’incidence sur ses activités à son retour.
- Plusieurs modes de fonctionnement permettent d’assurer le confort maximal du patient tout en maintenant la productivité du clinicien, tels que le mode « Ne pas déranger le patient », le mode « Vibration » et le mode « Lampe de lecture ».
- Éclairage optimisé
Dimensions
- Dimensions générales
- Base de montage mural ou sur le bureau : 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Base de présentation : 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Lecteur : 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Decode Capability
- 1D/2D
- Number of Scans
- Accumulateur standard : 80 000
- Motion Tolerance
- Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale de 4 mètres/seconde
- Brightness
- 0 à 100,000 lux
- Scanning Range
- Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD). Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour plus de détails
- Scan Pattern
- Imageur matriciel
- Depth of Field
- Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les spécifications
Network
- Bluetooth
- Oui
- Caractéristiques Bluetooth
- Classe 1 : ligne de visée de 100 m (par défaut), programmable à Classe 2 : ligne de visée de 10 m BLE disponible
- Radio Bluetooth v4.2 avec saut de fréquence adaptatif
- Radio/plage : 2,4 GHz
Hardware
- Wireless
- Oui
- Aimer Type
- DEL à point vert
- Host System Interface
- USB
Electrical
- Battery Types
- Lithium-ion
- Super condensateur sans accumulateur
Environmental
- Humidité en fonctionnement
- 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Standards & Approvals
- Cotes de protection
- Scellement environnemental (Lecteur) : Scellement environnemental IP52 (CCB) : IP41
- Caractéristiques techniques des chutes
- Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
- Spécifications de renversement
- Spécification militaire pour les chutes : 2,43 m (8 po)
- Tremblements : 2 000 à 0,5 m (1,6 pi)
Autres
- Form Factor
- En forme de pistolet
- Application
- Admissions de patients
- Pharmacie
- Prélèvement d’échantillons
- Soins au chevet du patient
- Soins de santé
- Suivi des stocks et des composants
- Input Voltage
- 4,4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Operating Power
- Bases de puissance de fonctionnement (charge) : 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.) USB standard 10 W (2 A à 5 V c.c.) – lors de l’utilisation d’un adaptateur d’alimentation
- Température de fonctionnement
- Bases : En charge : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) Hors charge : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Lecteur : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Durée de la garantie
- Bloc d’accumulateur lithium-ion : Un an
- Lecteur : Garantie de trois ans en usine
- Super condensateur : Garantie de cinq ans en usine
Fonctions
- Caractéristiques
- En plus d’un viseur à point vert pour améliorer visiblement le ciblage et la précision du balayage, la plateforme de balayage nouvellement conçue et innovante permet des opérations de balayage rapides.
- Le lecteur Xenon Ultra 1962 avec ou sans accumulateur est proposé en version de première qualité sans contact, réduisant le nombre d’appareils défectueux en raison de la corrosion.
- Le lecteur Xenon Ultra 1962 peut accepter un accumulateur lithium-ion ou un super condensateur sans accumulateur, ce qui permet aux entreprises d’avoir des parcs d’appareils mixtes et d’être flexibles.
- Les super condensateurs conservent leur charge pendant des heures lorsqu’ils sont complètement chargés. Ainsi, si un utilisateur oublie de placer son lecteur dans le chargeur avant sa pause, cela n’aura pas d’incidence sur ses activités à son retour.
- Plusieurs modes de fonctionnement permettent d’assurer le confort maximal du patient tout en maintenant la productivité du clinicien, tels que le mode « Ne pas déranger le patient », le mode « Vibration » et le mode « Lampe de lecture ».
- Éclairage optimisé
Dimensions
- Dimensions générales
- Base de montage mural ou sur le bureau : 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
- Base de présentation : 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
- Lecteur : 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
Scanning Specifications
- Decode Capability
- 1D/2D
- Number of Scans
- Accumulateur standard : 80 000
- Motion Tolerance
- Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale de 4 mètres/seconde
- Brightness
- 0 à 100,000 lux
- Scanning Range
- Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD). Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour plus de détails
- Scan Pattern
- Imageur matriciel
- Depth of Field
- Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les spécifications
Network
- Bluetooth
- Oui
- Caractéristiques Bluetooth
- Classe 1 : ligne de visée de 100 m (par défaut), programmable à Classe 2 : ligne de visée de 10 m BLE disponible
- Radio Bluetooth v4.2 avec saut de fréquence adaptatif
- Radio/plage : 2,4 GHz
Hardware
- Wireless
- Oui
- Aimer Type
- DEL à point vert
- Host System Interface
- USB
Electrical
- Battery Types
- Lithium-ion
- Super condensateur sans accumulateur
Environmental
- Humidité en fonctionnement
- 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Standards & Approvals
- Cotes de protection
- Scellement environnemental (Lecteur) : Scellement environnemental IP52 (CCB) : IP41
- Caractéristiques techniques des chutes
- Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
- Spécifications de renversement
- Spécification militaire pour les chutes : 2,43 m (8 po)
- Tremblements : 2 000 à 0,5 m (1,6 pi)
Autres
- Form Factor
- En forme de pistolet
- Application
- Admissions de patients
- Pharmacie
- Prélèvement d’échantillons
- Soins au chevet du patient
- Soins de santé
- Suivi des stocks et des composants
- Input Voltage
- 4,4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Operating Power
- Bases de puissance de fonctionnement (charge) : 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.) USB standard 10 W (2 A à 5 V c.c.) – lors de l’utilisation d’un adaptateur d’alimentation
- Température de fonctionnement
- Bases : En charge : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) Hors charge : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Lecteur : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Durée de la garantie
- Bloc d’accumulateur lithium-ion : Un an
- Lecteur : Garantie de trois ans en usine
- Super condensateur : Garantie de cinq ans en usine
- Form Factor : En forme de pistolet
- Application : Admissions de patients|Pharmacie|Prélèvement d’échantillons|Soins au chevet du patient|Soins de santé|Suivi des stocks et des composants
- Caractéristiques : En plus d’un viseur à point vert pour améliorer visiblement le ciblage et la précision du balayage, la plateforme de balayage nouvellement conçue et innovante permet des opérations de balayage rapides.|Le lecteur Xenon Ultra 1962 avec ou sans accumulateur est proposé en version de première qualité sans contact, réduisant le nombre d’appareils défectueux en raison de la corrosion.|Le lecteur Xenon Ultra 1962 peut accepter un accumulateur lithium-ion ou un super condensateur sans accumulateur, ce qui permet aux entreprises d’avoir des parcs d’appareils mixtes et d’être flexibles.|Les super condensateurs conservent leur charge pendant des heures lorsqu’ils sont complètement chargés. Ainsi, si un utilisateur oublie de placer son lecteur dans le chargeur avant sa pause, cela n’aura pas d’incidence sur ses activités à son retour.|Plusieurs modes de fonctionnement permettent d’assurer le confort maximal du patient tout en maintenant la productivité du clinicien, tels que le mode « Ne pas déranger le patient », le mode « Vibration » et le mode « Lampe de lecture ».|Éclairage optimisé
- Dimensions générales : Base de montage mural ou sur le bureau : 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm|Base de présentation : 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm|Lecteur : 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
- Decode Capability : 1D/2D
- Number of Scans : Accumulateur standard : 80 000
- Motion Tolerance : Pour un CUP de 13 mils à concentration optimale de 4 mètres/seconde
- Brightness : 0 à 100,000 lux
- Scanning Range : Capacités de portée standard (SR) et de haute densité (HD). Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour plus de détails
- Scan Pattern : Imageur matriciel
- Depth of Field : Consultez la fiche technique ou le manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les spécifications
- Bluetooth : Oui
- Caractéristiques Bluetooth : Classe 1 : ligne de visée de 100 m (par défaut), programmable à Classe 2 : ligne de visée de 10 m BLE disponible|Radio Bluetooth v4.2 avec saut de fréquence adaptatif|Radio/plage : 2,4 GHz
- Wireless : Oui
- Aimer Type : DEL à point vert
- Host System Interface : USB
- Input Voltage : 4,4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Battery Types : Lithium-ion|Super condensateur sans accumulateur
- Operating Power : Bases de puissance de fonctionnement (charge) : 2,5 W (500 mA à 5 V c.c.) USB standard 10 W (2 A à 5 V c.c.) – lors de l’utilisation d’un adaptateur d’alimentation
- Température de fonctionnement : Bases : En charge : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) Hors charge : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)|Lecteur : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Humidité en fonctionnement : 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
- Plage de température de stockage : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
- Cotes de protection : Scellement environnemental (Lecteur) : Scellement environnemental IP52 (CCB) : IP41
- Caractéristiques techniques des chutes : Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement
- Spécifications de renversement : Spécification militaire pour les chutes : 2,43 m (8 po)|Tremblements : 2 000 à 0,5 m (1,6 pi)
- Durée de la garantie : Bloc d’accumulateur lithium-ion : Un an|Lecteur : Garantie de trois ans en usine|Super condensateur : Garantie de cinq ans en usine