Bureau
Imprimante De Code-Barres À Transfert Thermique De Bureau PC42E-T
L’imprimante de bureau PC42E-T ne manque pas d’atouts : compacité, cadence d’impression élevée et haute résolution. Ce modèle s’adresse aux entreprises faisant des tirages à volume moyen et qui misent sur un fonctionnement fiable en continu.
Équipée de têtes d’impression haute performance offrant des options de résolution de 203 dpi ou 300 dpi, la PC42E-T offre une impression rapide et stable de haute qualité avec une vitesse maximale de 6 pouces par seconde. Cela répond aux exigences des clients en matière de précision d’impression améliorée et d’étiquettes haute définition requises pour des tâches telles que le suivi et le marquage logistique des colis, des actifs et des produits.
La PC42E-T comprend un bouton ECO pour le mode économie qui permet de réduire le gaspillage d'étiquettes et d’écourter la procédure d'étalonnage. Sa conception astucieuse permet de basculer facilement entre les mandrins de ruban de 0,5 pouce et de 1 pouce et permet de multiples applications avec une seule imprimante.
Les options de connectivité de la PC42E-T sont diverses et s’adaptent à différents scénarios d’utilisation. L’imprimante dispose en série de l’Ethernet et d’un port USB. Elle prend en charge une multitude d’accessoires tels que les massicots, les décolleuses, le Wi-Fi/Bluetooth® et le raccordement USB vers port série.
Le massicot garantit une productivité accrue, tandis que la décolleuse prend en charge différents types de papier et offre d’excellentes performances de décorticage. Le module Wi-Fi/Bluetooth facilite le déploiement et la gestion d’un grand nombre d’imprimantes, réduisant ainsi les limites des connexions physiques par câble.
La PC42E-T est également rétrocompatible avec les accessoires du modèle PC42T précédent et contribue ainsi à protéger vos investissements initiaux. Avec ses interfaces riches, sa conception compacte et sa compatibilité avec les spécifications des supports courants, la PC42E-T s’intègre parfaitement à n’importe quel environnement d’application.
Doté des technologies Honeywell Printer Edge™ et OpIntel, le PC42E-T offre une gestion centralisée à distance et une surveillance en temps réel. avec comme bénéfices des mises à niveau et un déploiement transparents à grande échelle, moins de temps d’arrêt de l’imprimante, une vitesse et une qualité d’impression accrues, une plus grande sécurité et une réduction des coûts de maintenance.
Grâce à sa conception intuitive, la PC42E-T offre de nombreux avantages de fonctionnement. La grande fenêtre supérieure et l’écran LCD permettent de surveiller facilement les consommables et l’état de l’impression, tandis que la conception supérieure plate facilite l’utilisation empilable.
Que ce soit pour l’impression de reçus ou d’étiquettes de tout type, la PC42E-T est le choix idéal pour optimiser la productivité et réduire les coûts, répondant aux besoins actuels et futurs.
Commerce
La PC42E-T est une solution compacte et conviviale qui est parfaite pour les environnements de vente au détail et des chaînes de magasins. Elle améliore l’efficacité du travail et l’engagement des clients. Avec sa vitesse d’impression élevée pouvant atteindre 6 pouces par seconde et ses options d’impression haute résolution, les détaillants peuvent profiter d’une impression stable et rapide au point de vente avec à la clé une hausse de la productivité, une plus grande précision et des clients entièrement satisfaits. Les options de connectivité sans fil telles que Wi-Fi et Bluetooth facilitent l’impression à la demande et la gestion de plusieurs appareils sans être confinés à un bureau. Le bouton ECO réduit considérablement le temps d'étalonnage et le gâchis d'étiquettes.
Transport et logistique
L’imprimante permet aux travailleurs de la logistique et des transports de rester connectés et d’imprimer en déplacement grâce aux connexions Wi-Fi et Bluetooth de la PC42E-T. Cette imprimante redoutablement efficace est équipée d’un grand écran LED pour une surveillance facile de l’état de l’impression. Le bouton ECO permet un étalonnage rapide pour une bien meilleure efficacité et moins d’étiquettes gaspillées. La conception conviviale de la PC42E-T facilite le chargement et le fonctionnement des supports, tandis que la grande fenêtre supérieure permet une surveillance sans effort des étiquettes. La fonction d’étalonnage automatique vous fait dépenser moins de temps et moins de supports, d’où une impression fiable et durable même en déplacement.
Fabrication légère et entreposage
La PC42E-T est un outil précieux pour les fabricants légers à la recherche d’une production efficace. Elle propose une gamme d’accessoires, tels que des options de décollage et de découpe, qui permettent une impression à grande vitesse en grandes quantités. La tête d’impression haute performance de l’imprimante avec une résolution de 203 dpi/300 dpi et une vitesse d’impression rapide pouvant atteindre 6 ips permet une sortie de haute qualité et efficace, ce qui contribue à augmenter la productivité. Les technologies Honeywell Printer Edge et OpIntel permettent une gestion centralisée des périphériques sans effort. Cela inclut le déploiement, les mises à niveau et la maintenance à distance, ce qui permet de réduire le temps passé autant que les coûts.
Fonctions
- Pilotes de moteur compatibles
- pilote d’impression Inter Driver Windows®, pilote CUPS pour Linux, Honeywell Device Types pour SAP, module de création et d’impression d’étiquettes Honeywell
- Logiciel compatible
- BarTender
- Caractéristiques
- Multilingue
- Application
- Commerce
- Entreposage
- Fabrication légère
- Transport et logistique
Dimensions
- Poids
- 2,04 kg (4,5 lb) kilogram kilogram
- Dimensions générales
- L x P x H : 268 mm x 198 mm x 168 mm (10.5 po x 7.8 po x 6.6 po)
- Format du fichier image
- BMP, GIF, PCX, PNG
Printing Specifications
- Vitesses d’impression
- 203 ppp : de 1 à 6 ips
- 300 ppp : de 1 à 5 ips
- Méthode d’impression
- Transfert thermique et transfert direct
- Codes à barres 2D
- Tous les principaux codes-barres 2D
- Résolution
- 203 ppp/300 ppp
Média
- Type de média d’imprimante
- Étiquette, ruban
Network
- Communication sans fil
- Wi-Fi 5.0 et Bluetooth 5.0 (en option)
- Caractéristiques Bluetooth
- Bluetooth 5.0 (en option)
Software & Firmware
- Langue de commande de l’imprimante
- Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML activé for SAP® AII et Oracle® WMS
Hardware
- Interface de connexion de l’imprimante
- Périphérique USB, hôte USB, Ethernet interne installé en usine
Electrical
- Tension de fonctionnement
- Tension 90~264 V
Environmental
- Température de fonctionnement
- -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
- Température d’entreposage
- -40 °C à +60 °C
- Humidité en fonctionnement
- HR de 10 à 80 % sans condensation
Service Terms
- Durée de la garantie
- 1 an
Fonctions
- Pilotes de moteur compatibles
- pilote d’impression Inter Driver Windows®, pilote CUPS pour Linux, Honeywell Device Types pour SAP, module de création et d’impression d’étiquettes Honeywell
- Logiciel compatible
- BarTender
- Caractéristiques
- Multilingue
- Application
- Commerce
- Entreposage
- Fabrication légère
- Transport et logistique
Dimensions
- Poids
- 2,04 kg (4,5 lb) kilogram kilogram
- Dimensions générales
- L x P x H : 268 mm x 198 mm x 168 mm (10.5 po x 7.8 po x 6.6 po)
- Format du fichier image
- BMP, GIF, PCX, PNG
Printing Specifications
- Vitesses d’impression
- 203 ppp : de 1 à 6 ips
- 300 ppp : de 1 à 5 ips
- Méthode d’impression
- Transfert thermique et transfert direct
- Codes à barres 2D
- Tous les principaux codes-barres 2D
- Résolution
- 203 ppp/300 ppp
Média
- Type de média d’imprimante
- Étiquette, ruban
Network
- Communication sans fil
- Wi-Fi 5.0 et Bluetooth 5.0 (en option)
- Caractéristiques Bluetooth
- Bluetooth 5.0 (en option)
Software & Firmware
- Langue de commande de l’imprimante
- Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML activé for SAP® AII et Oracle® WMS
Hardware
- Interface de connexion de l’imprimante
- Périphérique USB, hôte USB, Ethernet interne installé en usine
Electrical
- Tension de fonctionnement
- Tension 90~264 V
Environmental
- Température de fonctionnement
- -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
- Température d’entreposage
- -40 °C à +60 °C
- Humidité en fonctionnement
- HR de 10 à 80 % sans condensation
Service Terms
- Durée de la garantie
- 1 an
- Pilotes de moteur compatibles : pilote d’impression Inter Driver Windows®, pilote CUPS pour Linux, Honeywell Device Types pour SAP, module de création et d’impression d’étiquettes Honeywell
- Logiciel compatible : BarTender
- Caractéristiques : Multilingue
- Application : Commerce|Entreposage|Fabrication légère|Transport et logistique
- Poids : 2,04 kg (4,5 lb) kilogram kilogram
- Dimensions générales : L x P x H : 268 mm x 198 mm x 168 mm (10.5 po x 7.8 po x 6.6 po)
- Vitesses d’impression : 203 ppp : de 1 à 6 ips|300 ppp : de 1 à 5 ips
- Méthode d’impression : Transfert thermique et transfert direct
- Codes à barres 2D : Tous les principaux codes-barres 2D
- Résolution : 203 ppp/300 ppp
- Type de média d’imprimante : Étiquette, ruban
- Communication sans fil : Wi-Fi 5.0 et Bluetooth 5.0 (en option)
- Langue de commande de l’imprimante : Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML activé for SAP® AII et Oracle® WMS
- Format du fichier image : BMP, GIF, PCX, PNG
- Interface de connexion de l’imprimante : Périphérique USB, hôte USB, Ethernet interne installé en usine
- Tension de fonctionnement : Tension 90~264 V
- Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
- Durée de la garantie : 1 an
- Température d’entreposage : -40 °C à +60 °C
- Humidité en fonctionnement : HR de 10 à 80 % sans condensation
- Caractéristiques Bluetooth : Bluetooth 5.0 (en option)