Bureau
PC42T Plus Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC42T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
- Supports ESim (EPL), ZSim (ZPL II), DPL, and Direct Protocol (DP) print languages for maximum compatibility.
- Supports a wide range of media, including 12.7 mm (0.5 in) or 25.4 mm (1 in) ribbon cores (depending on the model).
- An economical solution for light-duty thermal printing applications.
- Easy to use, with a quick-opening design for media replenishment.
- Industry-standard connectivity includes USB host and device, and options for Ethernet and serial communications.
Environmental
- Température de fonctionnement
- 5 à 40 °C
- 41 à 104 °F
Environmental
- Température de fonctionnement
- 5 à 40 °C
- 41 à 104 °F
- Température de fonctionnement : 5 à 40 °C|41 à 104 °F