Connecteurs d’ancrage
Connecteur d’ancrage avec boulon en D pour béton
Ancrage d’expansion pour béton et béton léger
- Ancrage d’expansion idéal pour les applications avec du béton et du béton léger qui répond aux spécifications requises (min. 13,8 MPa [2 000 psi]).
- Peut être installé sur un mur vertical ou au-dessus pour plus de polyvalence
- Boulon à gaine d’expansion pour béton