Connecteurs d’ancrage
Miller EdgeMC
Miller EdgeMC
Le premier et le seul rentable: portable: solution d’ancrage d’ingénierie conçue pour protéger les travailleurs engagés dans la construction de terrasses de pointe. Le système réduit le besoin d’un moniteur de sécurité ou d’un système de cordage de sécurité temporaire sur la construction de pont avant.
Utilisation multiple
Le système de protection contre les chutes peut être utilisé pour la construction de terrasses en béton, les terrasses de pont, le lavage de fenêtres, l’entrée dans une voûte et les situations de sauvetage.
Très fonctionnel
Point d’ancrage suspendu mobile autoportant.
Caractéristiques et avantages :
- Roulettes pleines
- Deux points de fixation de boulon à œil intégral permettent d’utiliser des cordages de sécurité rétractables
- Points de levage intégraux prédéterminés
- Construction en acier robuste avec peinture-émail protectrice
- Poignées d’accès facile à l’avant et à l’arrière
Autres
- Poids du produit
- 748
- Matériau
- Acier peint
Autres
- Poids du produit
- 748
- Matériau
- Acier peint
- Poids du produit : 748
- Matériau : Acier peint