Connecteurs d’ancrage
Miller ShadowMC
Miller ShadowMC
Les ancrages à poutre réglable et fixe Miller ShadowMC se connectent horizontalement à une large gamme de brides de poutre I et H.
Productivité maximale
La poutre d’ancrage réglable glisse doucement la poutre pour offrir au travailleur une amplitude de mouvement sans effort.
Prise ferme
Les ancrages à poutre fixe fonctionnent horizontalement ou verticalement: agrippant fermement la poutre ou la colonne pour fournir une fixation d’ancrage temporaire ou permanente.
Gamme étendue
Il se connecte horizontalement à une vaste gamme de languettes de poutre de 76 mm (3 po) à 610 mm (24 po) de large et jusqu’à 64 mm (2 1/2 po) d’épaisseur.Caractéristiques & avantages :
- Réglage par clic rapide facile à utiliser et ne nécessitant aucune goupille desserrée
- Disponible en acier inoxydable et en bronze à haute résistance pour une durée de vie plus longue
- Système d’engagement à verrouillage positif unique pour la sécurité de protection contre les chutes sur poutre en I
- Convient aux mousquetons pour faciliter l’utilisation
Autres
- Gamme de largeurs de poutre à bride
- 10,16 cm à 30,48 cm
- 7,62 cm à 35,56 cm
- 30,48 cm à 60,96 cm
- 7,62 cm à 35,56 cm
- 10,16 cm à 30,48 cm
- 30,48 cm à 60,96 cm
- Matériau des brides de serrage
- Aluminium
- Bronze
- Bronze
- Aluminium
- À utiliser avec
- Poutre en H
- Poutre en I
- Poutre en I
- Poutre en H
Autres
- Gamme de largeurs de poutre à bride
- 10,16 cm à 30,48 cm
- 7,62 cm à 35,56 cm
- 30,48 cm à 60,96 cm
- 7,62 cm à 35,56 cm
- 10,16 cm à 30,48 cm
- 30,48 cm à 60,96 cm
- Matériau des brides de serrage
- Aluminium
- Bronze
- Bronze
- Aluminium
- À utiliser avec
- Poutre en H
- Poutre en I
- Poutre en I
- Poutre en H
- Gamme de largeurs de poutre à bride : 10,16 cm à 30,48 cm | 7,62 cm à 35,56 cm | 30,48 cm à 60,96 cm|7,62 cm à 35,56 cm|10,16 cm à 30,48 cm|30,48 cm à 60,96 cm
- Matériau des brides de serrage : Aluminium | Bronze|Bronze|Aluminium
- À utiliser avec : Poutre en H|Poutre en I|Poutre en I | Poutre en H