Connecteurs d’ancrage
Connecteurs d’ancrage temporaire Miller
Connecteurs d’ancrage temporaire Miller
Qualité
Les connecteurs d’ancrage Miller répondent à toutes les exigences applicables de l’ANSI, de l’OSHA et de la CSA.
Caractéristiques et avantages :
Ancrages de crochet d’armature :
- Conçu pour faciliter l’ancrage sur les échafaudages: tuyaux ou cornières
- 310 lb (140,6 kg) de capacité maximale
- Le connecteur d’ancrage à ressort permet une installation simple à une main
- Convient aux trous de 19 mm (3/4 po) de diamètre
- Comprend l’aamortisseur de chute SofStop intégré
- Capacité maximale de 310 lb de (140,6 kg)
- 6 pi (1,8 m) sangle de bras transversal s’enroule autour des poutres en I et d’autres structures et se fixe avec un anneau en D de 51 mm (2 po) qui se glisse à travers un anneau en D de 76 mm (3 po) pour former un point de fixation sécurisé pour les longes et autres dispositifs de connexion
- Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg)
- Le poteau en fibre de verre de 6 m (20 pi) et le crochet à ressort sont idéaux pour les échelles et les tours d’escalade
- Installer des systèmes antichute jusqu’à 20 pi (6 m) du niveau du sol à la cornière: tuyauterie et structures connexes
- Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg)
- 6 pi (1,8 m): sangle en toile de 51 mm (2 po)
- Anneau en D de 50 mm (2 po)
- Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg)
- Le connecteur d’ancrage pour béton à boulon en D comprend un ancrage à dilatation de 16 mm (5/8 po) de diamètre, idéal pour les applications avec du béton et du béton léger qui répond aux spécifications requises (min. 2 000 psi [13,8 MPa])
- Peut être installé sur un mur vertical ou au-dessus pour plus de polyvalence
- Boulon d’expansion pour béton (417CBOLT/) disponible séparément
- Les connecteurs d’ancrage de câble créent des points de fixation rapides et faciles
- Construit en câble métallique galvanisé revêtu de vinyle de 6 mm (1/4 po) et un joint torique en acier de 76 mm (3 po)
- La longueur standard est de 6 pi.( 1,8 m): longueurs additionnelles disponibles
- Le 8187V est en acier forgé: verrouillage automatique: mousqueton à œillet imperdable avec ouverture de barrière de 25 mm (1 po)
- Le modèle 8186V est doté d’un crochet mousqueton verrouillable avec une ouverture de 19 mm (3/4 po) dans la barrière avec une capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- Conçu pour faciliter l’ancrage sur les échafaudages: tuyaux ou cornières
- Comprend un Crochet d’armature verrouillable pour une installation facile: installation à une main et anneau en D à l’autre extrémité pour accueillir le dispositif de connexion
- Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg)
- Le chariot de poutre est réglable et glisse avec le travailleur pour offrir une mobilité maximale. S’ajuste aux ailes de poutre de 76 mm (3 po) à 114 mm (4 1/2 po) de largeur
- Les trousses de conversion pour chariot de poutre convertissent le chariot de poutre 9065/BK pour accueillir des ailes de poutre jusqu’à 216 mm (8 1/2 po) de largeur
- Le modèle 9065-1 peut accueillir des poutres en I d’une largeur maximale de 216 mm (8 1/2 po)
- Le modèle 9065-2 peut accueillir des poutres en I jusqu’à 305 mm (12 po) de large. 400 lb
- Capacité maximale (181,4 kg)
- Le châssis de 6 pi (1,8 m) d’ancrage de chaîne offre à un seul utilisateur un connecteur d’ancrage temporaire facile à installer qui s’enroule facilement autour des poutres en I ou d’autres structures
- Ce produit s’enroule en toute sécurité autour des coins et des bords tranchants et est idéal pour une utilisation dans des environnements où des produits chimiques, de la chaleur ou des éclaboussures de soudure peuvent se produire
- Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg)
- La pince de poutre est un point d’ancrage en acier qui peut être attaché à des poutres en I horizontales: Poutres en S ou poutres en W
- L’anneau de fixation pivotant empêche la torsion du dispositif de connexion du travailleur
- 181 kg (400 lb) de capacité maximale
- Conçu pour fournir un ancrage temporaire sur les coffrages en béton
- Construit en sangles de 44 mm (1 3/4 po) de largeur et résistantes à l’abrasion
- L’anneau en D en acier forgé (8185C) peut supporter 22 kN (5 000 lb)
- Longueurs standard de 0,6 m (2 pi) (0,6 m) et 4 pi (1,2 m): longueurs additionnelles disponibles
- Également disponible avec boucle d’accrochage (comprend un coussinet d’usure intérieur pour fixer le mousqueton)
- Mousqueton à verrouillage automatique en acier
- Mousqueton à verrouillage par rotation à triple action. Aluminium léger
- Grand: mousqueton à verrou tournant en aluminium
- Léger: mousqueton à verrouillage par rotation en aluminium
- Grand: mousqueton à verrou tournant en acier
Autres
- Capacité de poids maximale
- 181.4
- Matériau du connecteur
- Acier
- À utiliser avec
- Poutre en S
- Poutre en I
- Poutre en S
- Poutre en W
- Faisceau en W
- Poutre en I
- Matériau
- Polyester
- Acier inoxydable
- Polyester
- Acier inoxydable
- Type de connecteur
- Rallonge de poteau et ancrage de crochet
- Mousqueton
- Rallonge de poteau et ancrage de crochet
- Mousqueton
- Normes
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- ANSI Z359.1-2007
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1-2007
Autres
- Capacité de poids maximale
- 181.4
- Matériau du connecteur
- Acier
- À utiliser avec
- Poutre en S
- Poutre en I
- Poutre en S
- Poutre en W
- Faisceau en W
- Poutre en I
- Matériau
- Polyester
- Acier inoxydable
- Polyester
- Acier inoxydable
- Type de connecteur
- Rallonge de poteau et ancrage de crochet
- Mousqueton
- Rallonge de poteau et ancrage de crochet
- Mousqueton
- Normes
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- ANSI Z359.1-2007
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1-2007
- Matériau du connecteur : Acier
- À utiliser avec : Poutre en S|Poutre en I | Poutre en S | Poutre en W|Faisceau en W|Poutre en I
- Matériau : Polyester|Acier inoxydable | Polyester|Acier inoxydable
- Type de connecteur : Rallonge de poteau et ancrage de crochet|Mousqueton | Rallonge de poteau et ancrage de crochet|Mousqueton
- Normes : OSHA 1926.502|ANSI A10.32|OSHA 1910.66|ANSI Z359.1-2007|OSHA 1926.502 | OSHA 1910.66 | ANSI A10.32 | ANSI Z359.1-2007
- Capacité de poids maximale : 181.4