Systèmes d'Ancrage
Trousses de cordage de sécurité SkyGripMC de Miller
Trousses de cordage de sécurité SkyGripMC de Miller
Ancrage temporaire ou permanent
Des boulons d’ancrage Miller peuvent être installés pour approuver les structures afin de fournir un ancrage temporaire ou permanent.
Points de fixation sécurisés
Il peut être utilisé dans un substrat en béton ou des boulons de friction pour l’exploitation minière afin de fournir des points de fixation sûrs.
Caractéristiques et avantages :
- Les sangles croisées Miller s’enroulent facilement autour des poutres en I et d’autres structures pour former des points d’attache sécurisés
- Les poutres d’ancrage fixes Miller se raccordent à la fois horizontalement et verticalement aux poutres ou aux colonnes. Une goupille d’engagement durable, à ressort et à verrouillage positif assure une installation adéquate
- Utilisation de boulon d’ancrage
- Utilisation des ancrages Miller GripMC
- Utilisation des sangles croisées
- Utilisation des poutres d’ancrage fixes
- Conçu pour une installation rapide et facile dans des environnements corrosifs
- Construction en acier inoxydable à 100 % – composants en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une durée de vie plus longue
- Idéal pour les environnements corrosifs - conçu pour la pétrochimie: pharmaceutique: transformation des aliments: applications extérieures et extracôtières
- Conception et tests de sécurité réalisés par des experts de l’industrie qui comprennent les forces exercées lors d’une chute et la conception du système
- Compact et léger - facilite la manipulation et l’installation.
- Systèmes à portée simple - portées réglables jusqu’à 60 pi(18,3 m)et peut accueillir jusqu’à deux travailleurs.
- Indicateur de tension en acier inoxydable - une tension appropriée du système garantit des exigences précises de dégagement de chute
- Absorbeur d’énergie compact en acier inoxydable Miller SkyGripMC - conçu pour maintenir les forces du système constamment basses lors d’une chute et minimiser la distance d’arrêt
Autres
- Longueur du système
- 60
- Normes
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502(d)
- Travailleurs par système
- 2
- Style de poteau
- Pôles de poteau interchangeables
Autres
- Longueur du système
- 60
- Normes
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502(d)
- Travailleurs par système
- 2
- Style de poteau
- Pôles de poteau interchangeables
- Longueur du système : 60
- Normes : ANSI A10.32|ANSI Z359.1|OSHA 1910.66|OSHA 1926.502(d)
- Travailleurs par système : 2
- Style de poteau : Pôles de poteau interchangeables