Systèmes d'Ancrage
Système de cordage de sécurité horizontal permanent Miller XenonMD
Système de cordage de sécurité horizontal permanent Miller XenonMD
Les cordages de sécurité horizontal permanentes au xénon sont des systèmes conçus sur mesure pour être utilisés si l’application exige que le cordage de sécurité soit placée au-dessus de la portée de l’utilisateur.
Protection contre les chutes mains libres
Que ce soit le long d’un toit, à l’intérieur d’un aréna ou sur un pont suspendu, ce système offre une protection contre les chutes « mains libres » pour une variété de configurations : droite ou courbée: courbes multiples: planchers: lignes de crête ou poteaux frontaux. Un connecteur de navette de conception unique contourne automatiquement les supports intermédiaires sans se déconnecter du cordage de sécurité, augmentant ainsi la mobilité et favorisant la sécurité des travailleurs.
Simple et polyvalent
En raison de sa polyvalence, de sa simplicité et de son entretien minimal, un système au xénon est la solution parfaite pour les ingénieurs, les architectes et les entrepreneurs pour fournir un accès sécurisé aux nouveaux bâtiments, aux sites industriels, aux wagons, aux supports de tuyaux, aux arénas, aux ponts, etc.
Caractéristiques et avantages :
- Installation facile — soit par le personnel d’entretien interne sous la supervision d’un technicien d’installation, soit par un installateur certifié au xénon
- Les composants en acier inoxydable résistent aux environnements difficiles
- Le logiciel de conception de système Söll calcule les spécifications pour toute application: facile à naviguer et disponible en plusieurs langues
- Le travailleur se fixe à l’aide d’une longe avec amortisseur de chute et d’un harnais de sécurité complet
Mécanisme à double verrouillage suffisamment simple pour fonctionner d’une seule main. Construction en acier inoxydable sans pièces mobiles: idéal pour les environnements difficiles et hautement corrosifs.
Amortisseur de chute 4 en 1
Sert d’amortisseur de chute: tendeur de câble: indicateur de tension et indicateur de chute: offre un accès / sortie facile et sécuritaire.
Supports intermédiaires
Peut être remplacé sans démonter ni remplacer le câble en acier inoxydable.