/content/sps/ca/fr/search-results.html

Équipement pour espace confiné

Poteau antichute portable et poteau d’extension Miller DuraHoistMC

Poteau antichute portable et poteau d’extension Miller DuraHoistMC

Vue d'ensemble
POUR LES APPLICATIONS ANTICHUTE
Le montant antichute mobile DuraHoistMC de Miller est doté de trois points d’attache à émerillon indépendants pour l’ancrage antichute et d’une conception télescopique à trois niveaux/quatre positions, et il permet d’utiliser des cordages de sécurité horizontaux.

Polyvalence ultime
La conception modulaire permet l’utilisation de composants dans diverses configurations et applications. Plusieurs treuils et / ou systèmes de cordage de sécurité peuvent être montés au besoin.

Facile d’utilisation
Légers: composants faciles à gérer pour un rangement facile: transport et installation. Aucun outil requis pour l’assemblage.

Caractéristiques et avantages :
  • Conception télescopique à trois étages / quatre positions et construction en aluminium pour un transport et une installation faciles
  • Les vis de mise à niveau permettent au système d’être raccordé à la verticale sur des pentes allant jusqu’à 15 degrés
  • Les bases portables et fixes permettent une utilisation polyvalente
  • La conception télescopique permet d’ajuster la hauteur globale en trois étages de 0,83 m (32,75 po) à 1,9 m (57,25 po) (1,45 m)
  • 356 mm (14 po) (.36 m) qui permet de fixer un ouvrier à une hauteur plus élevée de 68,5 po (1,74 m)
  • Applications suggérées : Transformateurs électriques: travail sur pont à la fine pointe: espaces clos et sauvetage: presses industrielles: ponts roulants: grandes grues: utilisations limitées de cordages de sécurité horizontal
Bras de potence de sauvetage / manutention Miller DuraHoistMC
  • Conçu pour les applications de sauvetage et de manutention
  • La conception à fixation rapide s’assemble facilement
  • La construction légère en aluminium facilite le transport et l’installation du bras de potence
Trousses de cordage de sécurité horizontal temporaire (HLL) Miller TechLineMC
  • Offre une protection antichute continue pour la longueur du cordage de sécurité lorsqu’elle est utilisée avec la protection contre les chutes DuraHoist (DH-AP-1/)
  • Idéal pour les applications où il n’y a pas d’ancrage aérien
  • La trousse comprend 11/16 po de cordage de sécurité de type corde d’alpinisme de 17,5 mm (17,5 mm), cordage de sécurité avec dispositif de réglage / tendeur de cordage de sécurité, deux joints toriques de connexion, mousqueton et amortisseur de chute
Base d’ancrage fixe et portative Miller & Plaques d’ancrage
  • La poutre d’ancrage en I portatif (DH-AP-9/) se fixe aux poutres en I en acier. La plaque d’ancrage boulonnée (DH-AP-12/) peut être utilisée dans des applications en béton ou en acier (portable ou permanente)
  • Les plaques d’ancrage fixes sont conçues pour être soudées de façon permanente aux structures existantes dans des endroits où des travaux fréquents ou où l’utilisation d’une base portative est impraticable pour les surfaces inclinées (DH-AP-6/: DH-AP-7/) peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins spécifiques jusqu’à un maximum de 45 degrés
Palan / treuil Miller et supports de montage
  • L’ensemble de support de montage complet (DH-19-MILLER/) est requis pour monter un treuil / treuil Miller ManHandler ou un cordage de sécurité autorétractable MightEvac de Miller sur le système d’espace confiné DuraHoist
Spécificités

Autres

  • Nombre maximum d’utilisateurs
    • 3
  • Compatible avec
    • Mâts et accessoires pour l’arrêt de chute Miller DuraHoist
    • Treuil ou cordage de sécurité rétractable convenable
    • Mâts et accessoires antichute Miller de DuraHoist
    • Treuil ou cordage de sécurité rétractable convenable
  • Matériau
    • Aluminium
    • Acier doux
    • Aluminium
    • Acier doux

Autres

  • Nombre maximum d’utilisateurs
    • 3
  • Compatible avec
    • Mâts et accessoires pour l’arrêt de chute Miller DuraHoist
    • Treuil ou cordage de sécurité rétractable convenable
    • Mâts et accessoires antichute Miller de DuraHoist
    • Treuil ou cordage de sécurité rétractable convenable
  • Matériau
    • Aluminium
    • Acier doux
    • Aluminium
    • Acier doux
  • Nombre maximum d’utilisateurs : 3
  • Compatible avec : Mâts et accessoires pour l’arrêt de chute Miller DuraHoist|Treuil ou cordage de sécurité rétractable convenable | Mâts et accessoires antichute Miller de DuraHoist|Treuil ou cordage de sécurité rétractable convenable
  • Matériau : Aluminium|Acier doux|Aluminium | Acier doux
Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
DuraHoist Brochure
application/pdf 1.5 MB
8/22/2022
1.5 MB
Autres
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
DuraHosit Instructions For Use
application/pdf 1.12 MB
7/21/2021
1.12 MB
SP358 Rev. A DH-AP-1
application/pdf 154.87 KB
7/21/2021
154.87 KB
SP 379 Rev. A DH-AP-8
application/pdf 79.86 KB
7/21/2021
79.86 KB
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
application/pdf 273.28 KB
7/21/2021
273.28 KB
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
application/pdf 168.42 KB
7/21/2021
168.42 KB
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
application/pdf 183.98 KB
7/21/2021
183.98 KB
SP377 Rev. B DH-AP-6
application/pdf 140.13 KB
7/21/2021
140.13 KB
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
application/pdf 251.61 KB
7/21/2021
251.61 KB
SP376 Rev. A DH-AP-5
application/pdf 88.28 KB
7/21/2021
88.28 KB
SP359 Rev. A DH-AP-2
application/pdf 42.08 KB
7/21/2021
42.08 KB
HIS-MF-dh-ap-9.pdf
application/pdf 520.52 KB
7/21/2021
520.52 KB
SP360 Rev. A DH-AP-3
application/pdf 361.68 KB
7/21/2021
361.68 KB
SP375 Rev. B DH-AP-4
application/pdf 107.88 KB
7/21/2021
107.88 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
DuraHosit Instructions For Use
1.12 MB
7/21/2021
1.12 MB
SP358 Rev. A DH-AP-1
154.87 KB
7/21/2021
154.87 KB
SP 379 Rev. A DH-AP-8
79.86 KB
7/21/2021
79.86 KB
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
273.28 KB
7/21/2021
273.28 KB
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
168.42 KB
7/21/2021
168.42 KB
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
183.98 KB
7/21/2021
183.98 KB
SP377 Rev. B DH-AP-6
140.13 KB
7/21/2021
140.13 KB
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
251.61 KB
7/21/2021
251.61 KB
SP376 Rev. A DH-AP-5
88.28 KB
7/21/2021
88.28 KB
SP359 Rev. A DH-AP-2
42.08 KB
7/21/2021
42.08 KB
HIS-MF-dh-ap-9.pdf
520.52 KB
7/21/2021
520.52 KB
DuraHoist Brochure
1.5 MB
8/22/2022
1.5 MB
SP360 Rev. A DH-AP-3
361.68 KB
7/21/2021
361.68 KB
SP375 Rev. B DH-AP-4
107.88 KB
7/21/2021
107.88 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
DuraHoist Brochure
1.5 MB
8/22/2022
DuraHosit Instructions For Use
1.12 MB
7/21/2021
SP358 Rev. A DH-AP-1
154.87 KB
7/21/2021
SP 379 Rev. A DH-AP-8
79.86 KB
7/21/2021
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
273.28 KB
7/21/2021
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
168.42 KB
7/21/2021
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
183.98 KB
7/21/2021
SP377 Rev. B DH-AP-6
140.13 KB
7/21/2021
Miller TechLine Temporary Horizontal Lifeline System
251.61 KB
7/21/2021
SP376 Rev. A DH-AP-5
88.28 KB
7/21/2021
SP359 Rev. A DH-AP-2
42.08 KB
7/21/2021
HIS-MF-dh-ap-9.pdf
520.52 KB
7/21/2021
SP360 Rev. A DH-AP-3
361.68 KB
7/21/2021
SP375 Rev. B DH-AP-4
107.88 KB
7/21/2021