Trousses de protection contre les chutes
Système de protection contre les chutes Titan II ReadyRooferMD
Système de protection contre les chutes Titan II ReadyRooferMD
Facile à installer
Même dans des situations difficiles, le système de protection contre les chutes Titan II ReadyRooferMD peut être facilement installé, peu importe si les toits sont plats ou aiguisés.
Compartiment étanche
Le système de protection antichute Titan II ReadyRooferMD comprend un conteneur étanche, idéal pour le rangement de l’équipement.
Caractéristiques et avantages :
Harnais de sécurité complet léger(T4000/UAK)
- Entièrement réglable: harnais non extensible avec courroies de jambes à boucle de raccordement
- S’installe facilement sur les toits à forte pente ou à surface plane
- Ancrage de toiture réutilisable
- Durable, résistant à la corrosion, fabrication en acier inoxydable
- S’attache n’importe où sur le cordage de sécurité
- Poids léger: conception facile à utiliser avec fonctionnement mains libres
- Sangle en polyester avec amortisseur de chute intégré et deux mousquetons verrouillables de 3 pi (0,9 M)
- Corde en copolymère de diamètre 5/8 po(16 mm) avec boucle et mousqueton verrouillable
- Idéal pour le stockage de matériel
Autres
- Matériau du harnais
- Polyester
- Contenant de stockage
- Oui
- Matériau du cordage de sécurité
- Copolymère
- Taille du harnais
- Universelle
- Style de harnais
- Corps intégral
Autres
- Matériau du harnais
- Polyester
- Contenant de stockage
- Oui
- Matériau du cordage de sécurité
- Copolymère
- Taille du harnais
- Universelle
- Style de harnais
- Corps intégral
- Matériau du harnais : Polyester
- Contenant de stockage : Oui
- Matériau du cordage de sécurité : Copolymère
- Taille du harnais : Universelle
- Style de harnais : Corps intégral